Datos técnicos del elevador por vacío VacuMaster Basic: Volteo de 180°

Se muestra con el ejemplo de VacuMaster Comfort

(1) Posibilidad de regulación del punto de tiro del polipasto,
diámetro 25 mm

(2) Módulo básico

(3) Asa de manejo (L1) 1.265 mm a 1.830 mm

(4) Placas de ventosa, diámetro 125 mm a 360 mm

(5) Raíl transversal (B) 400 mm a 1.500 mm

(6) Raíl longitudinal (L) 800 mm a 6.400 mm

(7) Generador de vacío, bomba de vacío con una capacidad de aspiración de 4, 8, 16m3/h

 

Modelo*
Carga máx [kg]
Formato de pieza [mm] Dimensiones
L (longitud)  x B (anchura)
[mm]
Altura de montaje
H [mm]
Asa de manejo 
L[mm]
Placas de
ventosa**
Peso
[kg]
 
    Basic Comfort No. Ø [mm] Basic Comfort
Basic / Comfort 75 1.000 x 1.000 800 x 750 1.150 1.150 1.265 2 250 74 74
  2.000 x 1.000 1.600 x 750 1.150 1.150 1.265 2 250 82 82
  2.500 x 1.250 1.600 x 750 1.220 1.220 1.265 4 210 92 92
Basic / Comfort 125 2.000 x 1.000 1.600 x 750 1.160 1.160 1.265 2 360 87 87
  2.500 x 1.250 1.600 x 750 1.230 1.230 1.265 4 210 92 92
Basic / Comfort 250 2.000 x 1.000 1.600 x 750 1.770 1.770 1.830 4 360 137 139
  2.500 x 1.250 1.600 x 750 1.750 1.750 1.830 8 210 145 147
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 1.750 1.750 1.830 8 210 165 167

*Los VacuMaster presentados son ejemplos de configuración: El VacuMaster Basic/Comfort se puede adaptar a formatos de pieza flexibles. Datos técnicos para VacuMaster Basic/Comfort 500 bajo solicitud.
**El número especificado de placas de ventosa es adecuado para la manipulación de piezas rígidas. En piezas de flexibles aumenta el número de placas de ventosa.