Elevador por vacío VacuMaster Comfort

Carga máx. 750 kg

Prestaciones:

  • Cargas de hasta 750 kg
  • Asa de manejo con control integrado del elevador y del polipasto
  • Generador de vacío con regulación para reducir el consumo de energía

Consulta de productos:

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico del elevador por vacío y del sistema de grúa apropiado.

Consultar Producto

El VacuMaster Comfort base en el sistema modular del VacuMaster Basic y ofrece además un elemento de manejo que unifica todos los controles del dispositivo y generador de vacío con dispositivo de ahorro de energía.

Para el funcionamiento de un VacuMaster Comfort se precisa un polipasto Schmalz.

Documentación

Módulo básico

El módulo básico es el corazón de cada VacuMaster. Aloja la generación de vacío, un dispositivo de aviso acústico, así como todos los aparatos de medición y control. Dependiendo de la aplicación, se pueden elegir tres módulos básicos distintos que están ajustados en su forma y estructura óptimamente a la tarea de manipulación.

VacuMaster Comfort para manipulación horizontal

  • VacuMaster Comfort para la manipulación horizontal de cargas pesadas y planas
  • Versión Comfort con regulación de ahorro de energía y elementos de manejo confortables
  • Cargas de hasta 750 kg

VacuMaster Comfort para basculación de 90°

  • VacuMaster Comfort para la basculación en 90° de cargas pesadas y planas
  • Versión Comfort con regulación de ahorro de energía y elementos de manejo confortables
  • Basculación continua y exenta de vibraciones de las piezas en 90°
  • Para cargas de hasta 500 kg.

VacuMaster Comfort para volteo de 180°

  • VacuMaster Comfort para el volteo en 180° de cargas pesadas y planas
  • Versión Comfort con regulación de ahorro de energía y elementos de manejo confortables
  • Volteo continuo y exento de vibraciones de las piezas en 180°
  • Para cargas de hasta 500 kg

Sistema modular

Sistema modular

(1) Manómetro de vacío

(2) Función de ahorro de aire integrada

(3) Función de parada de emergencia

(4) Función de basculación, basculación continua hasta máx. 90° o 180°

(5) Vacío Off, soltar la carga de forma segura con dos manos

(6) Polipasto arriba / abajo, elevación y descenso de la carga

(7) Vacío On, aspiración de la carga

(8) Asa de manejo, elementos funcionales integrados para el polipasto de Schmalz

Raíl de carga

Elemento de unión

Ligero, robusto y flexible

El uso de aluminio y plástico de alta resistencia permite un desplazamiento suave de los raíls y de las placas de ventosa, así como una adaptación rápida a los cambios de formato.

Elemento de unión

Raíl de carga

Acumulador de vacío integrado

El gran acumulador de vacío evita que la carga se caiga en caso de fallo de corriente y acelera la aspiración en procesos de elevación repetidos.

Placas de ventosa

Placa de ventosa

Variedad, siempre adecuada

Adaptación óptima a la pieza y a requisitos como resistencia térmica, inalterabilidad para la industria alimentaria y ausencia de huellas. Suspensión a elegir, rígida, con resorte amortiguador o articulada con resorte amortiguador.

Accesorios para el elevador VacuMaster Comfort

Basculación de asa de manejo

Apilado extra alto de las piezas

Con el asa de manejo basculante se superan fácilmente grandes alturas de apilado. La postura en el trabajo se mantiene ergonómica en cada posición.

Desconexión de la ventosa

Reacción flexible a los cambios de pieza

Posibilidad de desconexión individual de ventosas para recortes con huecos o perforaciones y manipulación de piezas de diferentes tamaños.

Pies de apoyo

Estacionamiento seguro del elevador

Los pies de apoyo permiten estacionar el elevador de forma segura y cuidadosa con las ventosas después del trabajo. De este modo, la grúa se puede utilizar también para otros fines.

Revestimientos de las placas de ventosa

Manipulación sin huellas

Los revestimientos de las placas de ventosa impiden la formación de huellas en piezas delicadas como lunas de cristal y módulos solares.

Separador de agua

Protección frente a la penetración de agua

El separador de agua, libre de mantenimiento, protege la generación de vacío frente a la entrada de agua en procesos húmedos.

Otros elevadores

¿Está buscando otro elevador? Encontrará más elevadores aquí.