Atrás

Datos técnicos del elevador por vacío VacuMaster Comfort: Manipulación horizontal

(1) Placas de ventosa, diámetro 125 mm a 360 mm

(2) Asa de manejo (L1) 345 mm a 1.060 mm

(3) Rail transversal (B) 400 mm a 1.500 mm

(4) Rail longitudinal (L) 800 mm a 6.400 mm

(5) Módulo básico con generador de vacio, bomba de vacio con una capacidad de aspiración de 4, 8, 16, 25m3/h, eyector de vacio con una capacidad de aspiración de 53,5m3/h

(6) Anchura de argolla para polipasto, diámetro 52 mm

 

 

Modelo*
Carga máx.
[kg]
Formato
de pieza
[mm]
Dimensiones
L (longitud) x B (anchura)
[mm]
Altura de montaje
H [mm]
Asa de
manejo L1
[mm]
Placas de
ventosa**
Peso
[kg]
BasicComfortNo.Ø [mm]BasicComfort
Basic / Comfort 1251.000 x 1.000800 x 750 49044565512503842
  2.000 x 1.0001.600 x 75041044564522104250
2.500 x 1.2501.600 x 75049052574541255264
3.000 x 1.5002.400 x 1.15055559094561256268
 4.000 x 2.0003.200 x 1.5005555901.04581258088
Basic / Comfort 2501.000 x 1.000800 x 75049044565513604045
2.000 x 1.000 1.600 x 75041044564522504452
2.500 x 1.2501.600 x 75049052574542105462
3.000 x 1.5002.400 x 1.15055559094561605967
 4.000 x 2.0003.200 x 1.500 5555901.04581258088
Basic / Comfort 5002.500 x 1.2501.600 x 75057060576042507184
3.000 x 1.5002.400 x 1.15063567096062108891
4.000 x 2.0003.200 x 1.5006356701.0608210106130
Basic / Comfort 7503.000 x 1.5002.400 x 1.150635670960625091105
4.000 x 2.000 3.200 x 1.5006356701.0608210115122

*Los VacuMaster presentados son ejemplos de configuración: El VacuMaster Basic/Comfort se puede adaptar a formatos de pieza flexibles.
**El número especificado de placas de ventosa es adecuado para la manipulación de piezas rígidas. En piezas de flexibles aumenta el número de placas de ventosa.