Atrás

Datos técnicos del elevador por vacío VacuMaster Comfort: Volteo de 180°

(1) Posibilidad de regulación del punto de tiro del polipasto,
diámetro 25 mm

(2) Módulo básico

(3) Asa de manejo (L1) 1.265 mm a 1.830 mm

(4) Placas de ventosa, diámetro 125 mm a 360 mm

(5) Raíl transversal (B) 400 mm a 1.500 mm

(6) Raíl longitudinal (L) 800 mm a 6.400 mm

(7) Generador de vacío, bomba de vacío con una capacidad de aspiración de 4, 8, 16m3/h

Modelo*
Carga máx [kg]
Formato de pieza [mm]Dimensiones
L (longitud)  x B (anchura)
[mm]
Altura de montaje
H [mm]
Asa de manejo 
L[mm]
Placas de
ventosa**
Peso
[kg]

BasicComfortNo.Ø [mm]BasicComfort
Basic / Comfort 751.000 x 1.000800 x 750 1.1501.1501.26522507474
2.000 x 1.0001.600 x 7501.1501.1501.26522508282
2.500 x 1.2501.600 x 7501.2201.2201.26542109292
Basic / Comfort 1252.000 x 1.0001.600 x 7501.1601.1601.26523608787
2.500 x 1.250 1.600 x 7501.2301.2301.26542109292
Basic / Comfort 2502.000 x 1.0001.600 x 7501.7701.7701.8304360137139
2.500 x 1.2501.600 x 7501.7501.7501.8308210145147
4.000 x 2.0003.200 x 1.5001.7501.7501.8308210165167

*Los VacuMaster presentados son ejemplos de configuración: El VacuMaster Basic/Comfort se puede adaptar a formatos de pieza flexibles. Datos técnicos para VacuMaster Basic/Comfort 500 bajo solicitud.
**El número especificado de placas de ventosa es adecuado para la manipulación de piezas rígidas. En piezas de flexibles aumenta el número de placas de ventosa.