Dispositivo de elevación por vacío VacuMaster Glass 1000

Manipulación segura y ergonómica del vidrio en el exterior hasta 1000 kg.

Consulta de productos

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico del elevador por vacío.

Consultar Producto

El VacuMaster Glass 1000 es el dispositivo de elevación ideal para la manipulación segura de piezas de vidrio en áreas exteriores. Está suspendido de una grúa de obra y permite levantar sin esfuerzo cargas de hasta 1000 kg en dirección horizontal y vertical. Las piezas de trabajo pueden girarse 90°, rotarse 360° y fijarse en pasos de 45°. Un ajuste manual del cilindro de descenso permite acelerar y ralentizar el proceso de giro. Gracias a su diseño modular y a sus sencillos componentes enchufables, el dispositivo de elevación puede adaptarse a las diferentes dimensiones de las piezas de trabajo. La función de "activación/desactivación del vacío" puede controlarse mediante dos pulsadores del dispositivo u opcionalmente mediante un control remoto por radio.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/TranslatorThe VacuMaster Glass 1000 funciona independientemente de la red eléctrica. Una pantalla LED proporciona información sobre el estado de carga de la batería de 12V recargable y reemplazable.

Sistema modular

(1) Brazo de carga extraíble con argolla de suspensión ajustable

(2) Cilindro de descenso con función de bloqueo para un giro seguro

(3) Ojo de suspensión para montaje sin brazo de carga

(4) Dispositivo manual de giro y rotación

(5) Dos medidores de presión para indicar el vacío en el circuito respectivo

(6) Indicación del estado del nivel de carga de la batería

(7) Pulsador electrónico para activar/desactivar el vacío (opcionalmente controlado por control remoto de radio)

(8) Asa completa para guiar el dispositivo de elevación

(9) Extensiones de brazo desmontables

(10) Todas las placas de succión son fácilmente removibles o rápidamente ajustables para diferentes formatos de piezas de trabajo

Accesorios para el aparato elevador de vacío VacuMaster 1000

radio control remoto FFS

Para el control opcional de la función de "encendido/apagado de la aspiradora" a través del radio control remoto.

Otros elevadores

¿Está buscando otro elevador? Encontrará más elevadores aquí.