Elevador por vacío VacuMaster Window

Carga máx. 500 kg

Prestaciones:

  • Cargas de hasta 500 kg
  • Versión Basic y Comfort
  • Variantes para girar y bascular

Consulta de productos:

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico del elevador por vacío y del sistema de grúa apropiado.

Consultar Producto

Documentación

El diseño ergonómico y las numerosas variantes de diseño hacen del elevador por vacío VacuMaster Window el asistente perfecto para la manipulación de cristales y ventanas.

Para prácticamente todas las aplicaciones se puede encontrar el dispositivo adecuado.

VacuMaster Window 200/300

  • VacuMaster Window para la manipulación vertical de ventanas, lunas de cristal y componentes de cristal y vidrio
  • Giro de 90° de las piezas hacia el lado, opcionalmente con accionamiento eléctrico
  • Para cargas de hasta 300 kg

VacuMaster Window 500 Comfort

  • VacuMaster Window para la manipulación de ventanas, lunas de cristal y componentes de cristal y vidrio
  • Diferentes variantes de manipulación que posibilitan el giro de 360° de las piezas y opcionalmente también la basculación de 90°
  • Para cargas de hasta 500 kg

Otros elevadores

¿Está buscando otro elevador? Encontrará más elevadores aquí.