Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son técnicamente requeridas, mientras que otras ayudan a mejorar nuestro sitio web para usted.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tipo | Mecanismo de rotación | Carga máx. [kg] | Número de placas de ventosa | ∅ placas de ventosa [mm] |
---|---|---|---|---|
Window Basic 200 | Manual, izquierda/derecha | 200 | 2 | 305 |
Window Basic 300 | Manuel, izquierda/derecha | 300 | 4 | 305 |
Tipo | Longitud L [mm] | Anchura B [mm] | Altura de montaje H [mm] | Profundidad total L1 [mm] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|
Window Basic 200 | 630 - 930 | 305 | 940 | 390 | 39 |
Window Basic 300 | 620 - 910 | 640 | 1.100 | 400 | 55 |
Tipo | Mecanismo de rotación | Carga máx. [kg] | Número de placas de ventosa | ∅ placas de ventosa [mm] |
---|---|---|---|---|
Window Comfort 200 | Manual, izquierda/derecha | 200 | 2 | 305 |
Window Comfort 200 EL | Eléctrico, derecha | 200 | 2 | 305 |
Window Comfort 300 | Manual, izquierda/derecha | 300 | 4 | 305 |
Window Comfort 300 EL | Eléctrico, derecha | 300 | 4 | 305 |
Tipo | Longitud L [mm] | Anchura B [mm] | Altura de montaje H [mm] | Profundidad total L1 [mm] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|
Window Comfort 200 | 630 - 930 | 300 | 940 | 550 | 55 |
Window Comfort 200 EL | 630 - 930 | 630 | 940 | 570 | 71 |
Window Comfort 300 | 620 - 910 | 300 | 1.100 | 630 | 59 |
Window Comfort 300 EL | 620 - 910 | 630 | 1.100 | 650 | 76 |
Reacción flexible a los cambios de pieza
Posibilidad de desconexión individual de ventosas para recortes con huecos o perforaciones y manipulación de piezas de diferentes tamaños.Conexión eléctrica rápida
El conector multipin conecta fácilmente el elevador al suministro de corriente y se puede desconectar rápidamente en cuanto sea necesario.