VacuMaster Window para girar y paletizar ventanas

Elevador por vacío VacuMaster Window 200/300

Manipulación vertical de ventanas, lunas de cristal y componentes de cristal

Aplicación

  • Para ventanas con marcos de madera y de hoja que sobresalen hasta 45 mm
  • Giro de 90° de las piezas (diagonal de pieza al girar máx. 3.000 mm)

Estructura y funcionamiento

  • Elemento de mando con mango ergonómico
  • Bomba eléctrica de vacío para tiempos de evacuación cortos
  • Dispositivo de aviso acústico y acumulador de vacío como protección frente a la pérdida de vacío en caso de fallo de corriente
  • Placas de ventosa resistentes a los rayos UV y al ozono
  • Rotación manual hasta 90° (izquierda/derecha)
  • Unidad giratoria eléctrica para el giro unilateral motorizado de 90° (opcional para VacuMaster Window Comfort)
  • Manejo confortable con control integrado de todas las funciones

Su beneficio

  • Manipulación segura y casi sin huellas del cristal
  • Aumento de la productividad mediante reubicación rápida
  • Giro sin esfuerzo de la piezas
  • Cuerpo básico reducido para facilitar la visión

Consulta de productos:

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico del elevador por vacío y del sistema de grúa apropiado.

Consultar Producto

Datos técnicos

VacuMaster Window Basic

TipoMecanismo de rotaciónCarga máx.* [kg]Número de placas de ventosa∅ placas de ventosa [mm]
Window Basic 200Manual, izquierda/derecha2002305
Window Basic 300Manuel, izquierda/derecha3004305
ModeloLongitud L [mm]Anchura B [mm]Altura de montaje H [mm]Profundidad total L1 [mm]Peso [kg]
Window Basic 200630 - 93030594039039
Window Basic 300620 - 9106401.10040055

VacuMaster Window Comfort

TipoMecanismo de rotaciónCarga máx. [kg]Número de placas de ventosa∅ placas de ventosa [mm]
Window Comfort 200Manual, izquierda/derecha2002305
Window Comfort 200 ELEléctrico, derecha2002305
Window Comfort 300Manual, izquierda/derecha3004305
Window Comfort 300 ELEléctrico, derecha3004305
ModeloLongitud L [mm]Anchura B [mm]Altura de montaje H [mm]Profundidad total L1 [mm]Peso [kg]
Window Comfort 200630 - 93030094055055
Window Comfort 200 EL630 - 93063094057071
Window Comfort 300620 - 9103001.10063059
Window Comfort 300 EL620 - 9106301.10065076

Accesorios para el elevador VacuMaster Window

Desconexión de la ventosa

Reacción flexible a los cambios de pieza

Posibilidad de desconexión individual de ventosas para recortes con huecos o perforaciones y manipulación de piezas de diferentes tamaños.

CEE-Conector

Conexión eléctrica rápida

El conector multipin conecta fácilmente el elevador al suministro de corriente y se puede desconectar rápidamente en cuanto sea necesario (sólo para la variante VacuMaster Basic).

Otros elevadores por vacío

¿Está buscando otro elevador? Encontrará más elevadores aquí.