Elevador por vacío VacuMaster Window Comfort 500

Manipulación de ventanas, lunas de cristal y componentes de cristal de hasta máx. 500 kg

Aplicación

  • Para ventanas y lunas de un peso máximo de 500 kg
  • Giro y basculación simultáneos
  • Manipulación de piezas con una desviación de profundidad de hasta 50 mm (en caso de capacidad de carga reducida)
  • Manipulación de ventanas con cajas para persianas o marcos de ventanas con una profundidad de hasta 100 mm (en caso de capacidad de carga reducida)

Estructura y funcionamiento

  • Elemento de manejo ergonómico con control integrado
  • Bomba eléctrica de vacío para tiempos de evacuación cortos
  • Unidad giratoria eléctrica para girar 360° (opcional)
  • Unidad de basculación eléctrica para bascular 90° (opcional)
  • Unidad de basculación eléctrica para bascular 90° (opcional)
  • Función de ahorro de aire para reducir el consumo de energía
  • Dispositivo de aviso acústico y acumulador de vacío como protección frente a la pérdida de vacío en caso de fallo de corriente
  • Placas de ventosa resistentes a los rayos UV y al ozono

Su beneficio

  • Manipulación segura y casi sin huellas de ventanas y lunas de cristal pesadas
  • Giro y basculación sin esfuerzo de las piezas
  • Máxima flexibilidad para diferentes tamaños de piezas
  • No es necesario realizar cambios entre los distintos dispositivos

Consulta de productos:

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico del elevador por vacío y del sistema de grúa apropiado.

Consultar Producto

Configuraciones básicas

El elevador por vacío VacuMaster Window Comfort 500 está disponible en tres configuraciones básicas.

Rígido

  • Manipulación totalmente vertical
  • Para la carga y descarga de soportes de cristales y ventanas

Con giro

  • Giro vertical de las piezas
  • Para procesar los bordes de las lunas de cristal o colocar las lunas de cristal en marcos de ventanas

Con giro y basculación

  • Giro y basculación de las piezas en simultáneo
  • Para procesos de producción con fases de trabajo horizontales y verticales

Datos técnicos

TipoManipulaciónCarga máx. [kg]Número de placas de ventosa∅ placas de ventosa [mm]
Window Comfort 500 – RígidoVertical5004305
Window Comfort 500 – Con giroGirar de 360°5004305
Window Comfort 500 – Con giro y basculaciónGirar de 360° /
bascular 90° 
5004305
TipoLargo L [mm]Ancho B [mm]Altura de montaje H [mm]Profundidad total L1 [mm]Peso [kg]
Window Comfort 500 – Rígido850 - 1.735765 - 1.5051.6401.250135
Window Comfort 500 – Con giro850 - 1.735765 - 1.5051.6401.250165
Window Comfort 500 – Con giro y basculación850 - 1.735765 - 1.5051.6401.250185

Accesorios para el elevador por vacío VacuMaster Window Comfort

Horquilla para marco

Transporte de marcos de ventanas y puertas

Con la horquilla para marco se transportan los marcos vacíos de ventanas y puertas de hasta 250 kg sin utilizar la función de vacío.

Prolongación del cuerpo base

Manipulación de piezas de gran formato

Con la prolongación del cuerpo base de 200 a 1400 mm también pueden manipularse ventanas y lunas de gran tamaño de hasta 500 kg. Esta evita que la carga y el elevador colisionen.

Desviación de profundidad

Manipulación de piezas con desviación de profundidad

Con la desviación de profundidad puede aumentarse la distancia entre la garra de ventosas y la superficie de carga aprox. de 50 a 100 mm (en caso de capacidad de carga reducida). Si fuese necesario, pueden colocarse las placas de ventosa individuales más cerca de la carga.

Otros elevadores

¿Está buscando otro elevador? Encontrará más elevadores aquí.