Elevador por vacío VacuMaster Window Comfort 500
Manipulación de ventanas, lunas de cristal y componentes de cristal de hasta máx. 500 kg
Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son técnicamente requeridas, mientras que otras ayudan a mejorar nuestro sitio web para usted.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Manipulación de ventanas, lunas de cristal y componentes de cristal de hasta máx. 500 kg
Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico del elevador por vacío y del sistema de grúa apropiado.
El elevador por vacío VacuMaster Window Comfort 500 está disponible en tres configuraciones básicas.
Tipo | Manipulación | Carga máx. [kg] | Número de placas de ventosa | ∅ placas de ventosa [mm] |
---|---|---|---|---|
Window Comfort 500 – Rígido | Vertical | 500 | 4 | 305 |
Window Comfort 500 – Con giro | Girar de 360° | 500 | 4 | 305 |
Window Comfort 500 – Con giro y basculación | Girar de 360°/ bascular 90° |
500 | 4 | 305 |
Tipo | Largo L [mm] | Ancho B [mm] | Altura de montaje H [mm] | Profundidad total L1 [mm] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|
Window Comfort 500 – Rígido | 850 - 1.735 | 765 - 1.505 | 1.640 | 1.250 | 135 |
Window Comfort 500 – Con giro | 850 - 1.735 | 765 - 1.505 | 1.640 | 1.250 | 165 |
Window Comfort 500 – Con giro y basculación | 850 - 1.735 | 765 - 1.505 | 1.640 | 1.250 | 185 |
Los elevadores por vacío del programa de productos de Schmalz se completan mediante sistemas de grúa.
Los puentes grúa y las plumas giratorias de aluminio de funcionamiento suave se ajustan a las capacidades de carga de los elevadores por vacío. El sistema modular permite una sencilla integración del elevador por vacío incl. sistema de grúa.
Schmalz incluye polipastos en su programa adecuados para los elevadores por vacío. Los polipastos están también ajustados a las cargas de los elevadores.
Transporte de marcos de ventanas y puertas
Con la horquilla para marco se transportan los marcos vacíos de ventanas y puertas de hasta 250 kg sin utilizar la función de vacío.
Manipulación de piezas de gran formato
Con la prolongación del cuerpo base de 200 a 1400 mm también pueden manipularse ventanas y lunas de gran tamaño de hasta 500 kg. Esta evita que la carga y el elevador colisionen.
Manipulación de piezas con desviación de profundidad
Con la desviación de profundidad puede aumentarse la distancia entre la garra de ventosas y la superficie de carga aprox. de 50 a 100 mm (en caso de capacidad de carga reducida). Si fuese necesario, pueden colocarse las placas de ventosa individuales más cerca de la carga.
¿Está buscando otro elevador? Encontrará más elevadores aquí.