Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son técnicamente requeridas, mientras que otras ayudan a mejorar nuestro sitio web para usted.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ya sea para carpinteros, fabricantes de muebles o comerciantes de madera: El VacuMaster Wood Comfort es la solución de elevación ideal para el taller de carpintería. El aparato elevador por vacío transporta una gran variedad de tablas o vigas de madera de forma suave y ergonómica. Se pueden manipular tanto piezas porosas como no porosas de hasta 5.000 mm de longitud.
Tipo | Max. Capacidad de carga [kg] | Formato de la pieza [mm] | Travesaño LL [mm] | Raíl transversal LQ [mm] | Altura total H [mm] | Asa de manejo L1 [mm] | Placas de ventosa | Peso [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 kg | Mínimo | Máximo | Cantidad | Tamaño [mm] | ||||||
VM Wood C-H-1600-2 | 250 kg | 700 x 560 | 2.500 x 1.250 | 1.600 | - | 780 | 600 | 2 | 200 x 550 | 60 |
VM Wood C-H-2400-4 | 250 kg | 870 x 700 | 4.500 x 2.000 | 2.400 | 1.150 | 780 | 900 | 4 | 180 x 340 | 90 |
VM Wood C-90-1600-2 |
250 kg | 700 x 560 | 2.500 x 1.250 | 1.600 | - | 805 | 600 | 2 | 200 x 550 | 72 |
VM Madera C-90-2400-4 | 250 kg | 870 x 700 | 4.500 x 2.000 | 2.400 | 1.150 | 805 | 900 | 4 | 180 x 340 | 102 |