Equilibradores de cable eléctricos

Los equilibradores de cable son ideales como apoyo para operaciones de elevación sensibles y precisas. La detección sensorial de la fuerza manual en el asa de manejo permite un control intuitivo tanto en el asa de manejo como directamente en la pieza. La carga se levanta mediante una cuerda. Un rodillo electromotriz proporciona apoyo en el movimiento enrollando y desenrollando la cuerda.

Binar Handling Brazo de elevación rápida QLA
Nuevo
Binar Handling Brazo de elevación rápida QLA
  • Capacidad de elevación de hasta 300 kg
  • Posicionamiento sensible y preciso de diferentes piezas de trabajo
  • Margen de giro del brazo 360°
×
Binar Handling Brazo de elevación rápida QLA
Con el brazo de elevación rápida (QLA) de Binar Handling se pueden manipular diferentes piezas de forma intuitiva y con poco esfuerzo. Disponible en diferentes tamaños y longitudes de brazo.
Binar Handling Raíl de elevación rápida QLR
Nuevo
Binar Handling Raíl de elevación rápida QLR
  • Capacidad de carga de hasta 600 kg
  • Posicionamiento sensible y preciso de diferentes piezas de trabajo
  • Integración en sistemas ferroviarios nuevos o existentes
×
Binar Handling Raíl de elevación rápida QLR
Con el raíl de elevación rápida (QLR) de Binar Handling, se pueden manipular diferentes piezas de forma intuitiva y con poco esfuerzo. Disponible en varios tamaños. Uso en sistemas de raíles