Equilibradores de cable

Los equilibradores de cable son ideales como soporte para operaciones de elevación sensibles y precisas. La detección sensorial de la fuerza de la mano en el asa de manejo permite un control intuitivo tanto en el asa de manejo como directamente en la pieza. La carga se eleva mediante una cable. Un rodillo electromotriz proporciona apoyo en el movimiento enrollando y desenrollando la cuerda.

Equilibradores de cable NEO 30
Nuevo
Equilibradores de cable NEO 30
  • Instalación rápida y sencilla
  • Uso a pilas y móvil
  • Hasta 500 carreras por carga de batería
  • Capacidad de carga max.: 30 kg
×
Equilibradores de cable NEO 30
Equilibrador de cable ultracompacto y móvil de Binar Handling, alimentado por batería, para cargas de hasta 30 kg.