Elevadores de vacío y sistemas de grúa para la industria del automóvil

Mover las piezas de trabajo de forma rápida y eficiente

Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

En los procesos de fabricación de la industria automotriz se producen diversas actividades manuales: Por ejemplo, se descargan prensas con componentes como techos y se cargan portadores de carga, en la logística interna se mueven portadores de carga pequeños en forma de cajas y cartonajes, componentes como cristales, baterías de arranque o discos de freno se alimentan a la línea. El elevado número de ciclos exigido, el peso elevado o también el formato de difícil manejo hacen que estas actividades tienen efectos negativos sobre la salud de los operarios.

Los elevadores por vacío controlados manualmente alivian al operario del peso de la pieza y le permiten un trabajo ergonómico y sin agotamiento. El fácil manejo de los elevadores por vacío asegura que se pueden agarrar y reubicar rápidamente cristales, coils, componentes de chapa, pero también cajas y cartones. En función del tipo del elevador por vacío, las piezas se pueden mover horizontalmente, bascular 90° o voltear 180°.


Documentaciones

Inicie sesión para descargar el documento "Informaciones sobre productos para la industria del automóvil". Los documentos están disponibles exclusivamente en inglés. Pedimos su comprensión.

Iniciar sesión


Equipos de elevación para la industria automovilística

Tubo elevador por vacío JumboFlex

  • JumboFlex para el manejo con una mano ergonómico para movimientos rápidos
  • Posibilidad de configurar la unidad de elevación, la unidad de mando, las ventosas y el generador de vacío
  • Control con uno/dos dedos para diestros y zurdos
  • Para piezas de hasta 50 kg

Tubo elevador por vacío JumboErgo

  • Tubo elevador JumboErgo para la manipulación dinámica de piezas planas
  • Posibilidad de configurar la unidad de elevación, la unidad de mando, las ventosas y el generador de vacío
  • Posibilidad de bascular piezas en 90° (opcional en el JumboErgo PSE)
  • Piezas de hasta 300 kg

VacuMaster Coil

  • VacuMaster Coil para basculación continua hasta 90°
  • Grosor máximo de banda 3,0 mm (aluminio) o 1,5 mm (acero)
  • Cargas de hasta 1.000 kg

Tubo elevador JumboFlex Battery

  • Manipulación de baterías de arranque de tamaños y geometrías diferentes hasta 27 kg
  • No se precisa ningún espacio libre entre las baterías gracias al agarrado desde arriba con vacío

Consultar producto

Tubo elevador JumboFlex para el manejo de llantas

Tubo elevador JumboFlex con pinza de mandril para llantas

  • Manipulación de llantas de aluminio o acero de diferentes tamaños
  • Manejo seguro de llantas de aluminio
  • Prevención de daños gracias al montaje elástico en el diámetro interior del cubo de la rueda

Consultar Producto

Elevador de tubo LowStack para balas de caucho crudo

Elevador de tubo LowStack para balas de caucho crudo

  • Cargar las cintas transportadoras con balas de goma
  • Levantamiento ergonómico de balas de goma y carga de cintas transportadoras en capas superiores
  • Especialmente el manejo de balas de goma en capas mucho más bajas

Consultar Producto

Sistemas de grúa para la industria automovilística

Puentes grúa de aluminio

  • Instalación en una construcción de techo o de portico
  • Carga hasta 1.200 kg

Grúas giratorias murales

  • Montaje mediante consola mural o consola de apriete
  • Carga hasta 1.000 kg

Polipastos

  • Polipasto robusto con desconexión de final
  • Carga hasta 2.500 kg
  • Recorrido estándar del gancho 3.000 mm
  • Con certificado CSA para EE.UU. y Canadá
Procesos automatizados en la industria automovilística

Para los procesos automatizados, Schmalz ofrece componentes de vacío y sistemas de agarre listos para ser conectados

Tecnología de vacío para procesos automatizados en la industria automovilística


Los elevadores de vacío explicados por los expertos

Innovaciones y tendencias del mundo
de los equipos de elevación y
sistemas de grúa

¿Qué es nuevo en Schmalz? ¿Qué tendencias de manejo mueven el sector? Puedes saber todo esto de primera mano de nuestros expertos en nuestros videocasts.

Videocasts con nuestros expertos


Elevadores de vacío ergonómicos en la práctica

Tubo elevador JumboFlex para la manipulación de cristales para ventanas de vehículos

Encuentra más

Tubo elevador JumboFlex para la manipulación de sacos

Encuentra más

Tubo elevador JumboErgo para la manipulación de tejados

Encuentra más

Tubo elevador JumboFlex para la manipulación de instalaciones de gas

Encuentra más

Tubo elevador JumboFlex para la manipulación de balas de caucho

Encuentra más

Tubo de elevación por vacío JumboFlex Battery para la manipulación eficiente de distintas baterías de automóvil

Encuentra más

Más elevadores de vacío en acción

Nuestra biblioteca de medios le lleva a más ejemplos de aplicaciones de su industria en sólo unos pocos clics - fácil de usar, informativo y práctico.

Inicie más videos ahora