The vacuum tube lifter JumboFlex Battery can handle batteries weighing up to 27 kg efficiently and ergonomically. The tube lifter can be controlled with just one hand using an intuitive operator handle.

 

More on www.schmalz.com/jumboflex

Tubo de elevación por vacío JumboFlex Battery para la manipulación eficiente de distintas baterías de automóvil

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Automóvil
Pieza Batería
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Tubo elevador, JumboFlex
Número de video 156

Una empresa alemana de técnica energética suministra baterías de automóvil a fabricantes de automóviles. Estas baterías se someten a un control de calidad y se preparan para el envío directo a la línea de montaje del fabricante de automóviles. La preparación de expediciones se hacía hasta ahora a mano. Para cuidar a largo plazo la salud de los empleados y manipular las baterías de forma segura, la empresa decidió adquirir un tubo de elevación por vacío de Schmalz.

El tubo de elevación por vacío JumboFlex Battery puede manipular de forma eficiente y ergonómica baterías de hasta 27 kg y con su intuitivo elemento de manejo se puede controlar con una sola mano. Además, el JumboFlex permite el trabajo sin agotamiento durante varias horas, aliviando así la espalda del usuario. El tubo de elevación está equipado con una ventosa especialmente concebida para él. Las baterías de automóvil no se fijan lateralmente como en las soluciones convencionales, sino que se agarran desde arriba con vacío. De este modo, el usuario puede aspirar y preparar todas la baterías en esta posición, incluso con densidades elevadas. No es necesario alinear previamente las baterías.

Con el tubo de elevación por vacío JumboFlex Battery y su ventosa especial para baterías se pueden manipular muchos modelos de batería convencionales. Además, con el uso del tubo de elevación se ha podido reducir claramente el tiempo para la manipulación de las baterías.

El tubo de elevación se completa con un puente grúa de aluminio de funcionamiento suave de Schmalz. El puente grúa cubre una extensa área de trabajo y, gracias a su reducido peso, es el complemento ergonómico ideal para el tubo de elevación por vacío.

Tubo de elevación por vacío Jumbo