The tube lifter JumboSprint handles heavy and unwieldy loads gently and precisely. The tube lifter is equipped with a suction cup, which has a shape that makes it possible to lift sacks.

 

More information on www.schmalz.com/jumbosprint

Tubo de elevación por vacío JumboSprint para la manipulación rápida de sacos de plástico

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Química / Farmacéutica
Pieza Sacos de plástico
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Tubo elevador, JumboSprint
Número de video 001

En la producción se llenan sacos de plástico con granulado con ayuda de una moderna instalación de llenado. Del paletizado de los sacos se encargaba antes un empleado y lo hacía a mano. El elevado número de 240 sacos por turno a 25 kg por saco suponía un gran esfuerzo físico para los empleados. Con la ayuda de un tubo de elevación por vacío de Schmalz se pudo aliviar claramente el trabajo, así como a los empleados.

El tubo de elevación por vacío JumboSprint está equipado con un elemento de manejo ergonómico: presionando el asa de manejo, la carga desciende, tirando del asa, asciende. El tubo de elevación JumboSprint manipula cargas pesadas y poco manejables de forma exacta y precisa. El tubo de elevación está equipado con una ventosa cuya forma permite elevar sacos. El tubo de elevación por vacío está montado en una pluma giratoria mural WK diseñada para cargas de hasta 65 kg y redondea así perfectamente la solución completa.diseñado para cargas de hasta 65 kg y gracias a su construcción de aluminio es de un funcionamiento extremadamente suave.

Tubo de elevación por vacío Jumbo