The vacuum lifting device VacuMaster Basic from Schmalz is designed for for loads of up to 550 kg. The feature of the lifting device to simply move the crossbeam, enables individual adjustment to every workpiece format.

 

More information on www.schmalz.com/vacumaster-basic

Elevador por vacío VacuMaster Basic para la alimentación ergonómica de un centro de mecanizado por láser

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Metal / Chapa
Pieza Planchas de metal, Chapa
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Elevador, VacuMaster Basic
Número de video 098

Para el mecanizado tienen que mover cada una de las planchas de metal a la máquina. Este trabajo requería de varios empleados ya que las planchas de metal son muy grandes, pesadas y de difícil manejo Se tenía que encontrar una solución para organizar el proceso de trabajo de forma más efectiva y ahorrando personal. Ésta la ofrecían los elevadores por vacío de Schmalz.

El VacuMaster Basic de Schmalz está dimensionado para diferentes cargas. En el caso de la empresa Metalast, se utiliza un VacuMaster Basic para cargas de hasta 500 kg. La función del elevador por vacío de poder desplazar de forma sencilla y sin roces el travesaño transversal permite la adaptación individual al tamaño de cada plancha de metal. Para ajustarse a la estructura y al tamaño de cada pieza, se dispone de diferentes placas de ventosas. El pescante montado sobre columna SK de Schmalz ofrece, con su capacidad de carga de 650 kg, una elevada flexibilidad, permite que una sola persona realice el trabajo y completa el sistema de manipulación.

Elevador por vacío VacuMaster