The VacuMaster Eco 250 is specially designed for energy-efficient handling processes. It can lift loads of up to 250 kg with ease.

 

More information on www.schmalz.com/vacumaster-eco

Elevador por vacío VacuMaster Eco para la alimentación de una instalación de corte sin energía externa

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Metal / Chapa
Pieza Chapa
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Elevador, VacuMaster Eco
Número de video 139

En el proceso de fabricación se debe alimentar una máquina de corte con chapas. Debido a las extremadamente grandes dimensiones y al reducido grosor de las chapas, estas piezas no tienen estabilidad en muchos casos. Por ello, hasta ahora se precisaban dos personas para manipularlas. Con el fin de diseñar el proceso más eficiente y más agradable para los empleados, los responsables decidieron adquirir un auxiliar de trabajo. Gracias a las buenas experiencias anteriores con productos de Schmalz para la carga de una fresadora, se decidieron de nuevo por uno de ellos, un elevador por vacío de Schmalz.

El VacuMaster Eco 250 se ha concebido especialmente para procesos de manipulación con bajo consumo de energía. Puede levantar cargas de hasta 250 kg sin esfuerzo. Del vacío necesario se encarga un sistema de émbolo y cilindro. Cuando se eleva el polipasto, el émbolo se mueve generando la depresión necesaria en el sistema de vacío.
Seis placas de ventosa se encargan de sujetar las chapas de forma segura e impiden una flexión excesiva. Gracias a su asa de manejo, moldeada ergonómicamente, la manipulación es especialmente cómoda y ligera para el operador. Un dispositivo de aviso a pilas avisa de valores de vacío demasiado bajos aportando, junto con un gran acumulador de vacío, la seguridad necesaria.

Elevador por vacío VacuMaster