The vacuum tube lifter JumboErgo was designed for the horizontal handling of workpieces. The efficient unloading of machines by one person alone reduces machine downtimes and increases productivity.


More on www.schmalz.com/jumboergo and www.schmalz.com/jib-cranes

Elevador de tubo de vacío JumboErgo para la manipulación rápida y exacta de piezas de chapa de hasta 300 kg

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Metal / Chapa
Pieza Chapa
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Tubo elevador, JumboErgo
Número de video 035

En una vía de producción con CNC se fabrican elementos de pared de chapa. La descarga de la vía se realiza entre dos empleados. Aparte de la descarga y la preparación de expediciones propiamente dichas, eran de gran importancia el alivio en el trabajo, la preparación de expediciones y el cuidado de las delicadas piezas.

El elevador de tubo de vacío JumboErgo 45 se ha diseñado para la manipulación hracional máquinas mediante una sola persona reduce los tiempos de parada de las máquinas y aumentan la productividad. El proceso de sujeción y de elevación se realiza única y exclusivamente con el medio vacío, lo que garantiza un trabajo sin daños ni arañazos para el material. El elevador de tubo está equipado con una ventosa doble. Sobre el travesaño longitudinal, las dos ventosas se pueden adaptar sin etapas al formato de la pieza en cada caso. En esta aplicación, el elevador de tubo de vacío JumboErgo se ha combinado con una pluma giratoria de columna SK de aluminio para cargas de 110 kg. La gran suavidad de marcha del puente grúa permite un manejo especialmente ergonómico del elevador de tubo de vacío y redondea a la perfección la solución de Schmalz.orizontal de piezas de hasta 45 kg de peso. La descarga

Tubo de elevación por vacío Jumbo