The vacuum tube lifter JumboErgo 85 with the pneumatic swiveling unit PSE for loads of up to 70 kg makes it possible to safely rotate the collectors by 90° and then set them down.


More information on www.schmalz.com/jumboergo

Elevador de tubo de vacío JumboErgo para la recogida horizontal de colectores planos y su descarga vertical sobre un carro de preparación de expediciones

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Solar
Pieza Colectores
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Tubo elevador, JumboErgo
Número de video 046

Los colectores planos tienen unas dimensiones de 1.200 x 2.200 mm (longitud x altura), un peso de 50 kg y antes eran movidos a mano entre 2 empleados. Por motivo de esta pesada carga corporal, los responsables buscaban una solución adecuada de flujo de material.

El elevador de tubo de vacío JumboErgo 85 con unidad de basculación neumática PSE para cargas de hasta 70 kg ofrece la posibilidad de bascular 90° los colectores y depositarlos de forma segura. El elevador está equipado con una ventosa cuádruple que se puede ajustar flexiblemente a los diversos formatos de los colectores. El elevador de tubo de vacío está suspendido de una pluma giratoria de columna SK. Gracias al brazo de 4.500 mm de longitud y su área de giro de 270°, se cubre una gran área de trabajo. En suma, el elevador de tubo puede cumplir todos los requisitos.

Tubo de elevación por vacío Jumbo