The vacuum tube lifter JumboErgo 85 in conjunction with the column-mounted slewing crane SK from Schmalz fulfilled all the company’s requirements. The tube lifter can effortlessly lift and lower loads of up to 85 kg and is ideal for regular handling of veneered wooden sheets.


More information on www.schmalz.com/jumboergo

Tubo de elevación por vacío JumboErgo para la alimentación y descarga de una encoladora de bordes

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Madera
Pieza Tableros de madera
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Tubo elevador, JumboErgo
Número de video 113

Dos empleados tenían que cargar las planchas de madera enchapada sobre una encoladora de bordes para su mecanizado posterior. Con el fin de reducir la carga corporal y para la salud de los empleados, la empresa decidió adquirir un sistema de manipulación por vacío de Schmalz.

El tubo de elevación por vacío JumboErgo 85, en combinación con el pescante montado sobre columna SK de Schmalz, satisface todas las exigencias de la empresa. El tubo de elevación puede subir y bajar sin esfuerzo cargas de hasta 85 kg, lo que lo hace ideal para la manipulación frecuente de planchas de madera enchapada. Con el sistema de elevación se redujeron considerablemente los tiempos improductivos y el trabajo para el personal y el proceso de producción se optimizó. Equipado con una ventosa doble DG, el tubo de elevación puede transportar las planchas de madera enchapada sin dañarlas. Ambas ventosas están montadas en un travesaño y se pueden ajustar a cualquier longitud en él. El proceso de elevación se realiza única y exclusivamente con vacío, que es generado por un soplante tipo SBL. El pescante montado sobre columna SK está dimensionado para una carga de 85 kg y tiene una longitud de pluma de 6000 mm. Gracias a su ángulo de basculación de aprox. 270°, cubre un área de trabajo muy grande.

Tubo de elevación por vacío Jumbo