The vacuum tube lifter JumboErgo with two FM-gripper provides correspondingly flexible loading and unloading of the CNC machine tool with universal boards. Because the beam is infinitely adjustable, the two gripper can be adapted to fit each universal board.


More information on www.schmalz.com/jumboergo

Tubo de elevación por vacío JumboErgo con planos aspirantes facilita la manipulación de piezas con escotaduras

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Madera
Pieza Tableros de madera
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Tubo elevador, JumboErgo
Número de video 121

Durante la producción se alimentan centros de mecanizado CNC con planchas universales. Las planchas tienen un peso de hasta 80 kg. Con el fin de reducir la carga corporal de los empleados y diseñar el transporte más eficiente, la empresa decidió adquirir un tubo de elevación por vacío de Schmalz.

El tubo de elevación por vacío JumboErgo está equipado con un plano aspirante FM. El plano aspirante está equipado con una espuma especial como material hermetizante. Este hermetiza las escotaduras de la superficie de la pieza óptimamente. Los tubos de elevación de vacío utilizan tanto para el proceso de sujeción como el de elevación exclusivamente vacío. De modo que no es necesario un polipasto adicional. El elemento de manejo ergonómico funciona de forma similar al puño acelerador de una motocicleta, así la carga se baja con el movimiento de "acelerar" y se eleva con el de "desacelerar".

Este elevador se utiliza en combinación con el pescante montado sobre columna SK de Schmalz. El pescante montado sobre columna con brazo convence por su suavidad de marcha.

Tubo de elevación por vacío Jumbo