Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort ist geeignet zum stufenlosen Schwenken von Werkstücken um 90°. Das Hebegerät wird zur Be- und Entladung einer CNC-Maschine mit Blechtafeln eingesetzt.


More information on www.schmalz.com/vacumaster-comfort

Aparato elevador por vacío VacuMaster Comfort para la manipulación de elementos de metal

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Metal / Chapa
Pieza Planchas de metal, Chapa
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Elevador, VacuMaster Comfort
Número de video 063

La carga y descarga de una máquina de mecanizado con control CNC con tableros de chapa se realizaba antes a mano con la participación de dos a tres empleados. Este trabajo era especialmente fatigoso para los empleados y exigía el esfuerzo corporal correspondiente. En busca del alivio para los empleados, se decidió la compra de un elevador por vacío de Schmalz.

El aparato elevador por vacío VacuMaster Comfort es adecuado para bascular piezas 90° sin etapas. El aparato elevador se utiliza para cargar y descargar una máquina CNC con tableros de chapa. Este auxiliar de elevación puede transportar pesos de hasta 500 kg. La versión confort permite un trabajo rápido con un manejo confortable. Está equipado con una pluma giratoria de columna SK de Schmalz que con una longitud de brazo de 6.000 mm ofrece gran flexibilidad y redondea esta instalación.

Elevador por vacío VacuMaster