The vacuum lifter JumboFlex can lift loads up to 40 kg. Thanks to the ergonomic, single-hand operation right-handed employees as well as left-handed employees can lift baggage pieces flexible and without much effort.


More information on www.schmalz.com/jumboflex

Tubo de elevación por vacío JumboFlex para la manipulación ergonómica de equipaje en aeropuertos

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Aerospacial
Pieza Equipajes
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Tubo elevador, JumboFlex
Número de video 120

Con aproximadamente 160.000 vuelos al año (datos de 2010), se junta una buena cantidad de equipaje. Tras el Check-In, los equipajes, con un peso medio de 18 kg, son asignados a una compuerta de descarga determinada mediante un sistema de clasificación. En ésta, el personal de tierra los carga en el vehículo de transporte que los lleva al avión. La carga de los equipajes se había hecho hasta ahora manualmente mediante el personal de tierra y entrañaba grandes esfuerzos físicos. En busca del alivio para los empleados, se decidió comprar un aparato de manipulación por vacío de Schmalz.

La solución ideal se encontró con el tubo de elevación por vacío JumboFlex. Como modelo especial específico del cliente, el tubo de elevación levanta cargas de hasta 40 kg. El manejo con una mano ergonómico permite a diestros y zurdos levantar sin agotamiento y de forma flexible cada pieza de equipaje. El elemento de manejo está equipado con un control remoto inalámbrico SRC. Éste permite al operador conectar y desconectar el generador de vacío directamente en el elemento de manejo haciendo eficientes los costes de servicio. La ventosa 2-en-1 de serie del tubo de elevación dispone de un gancho de suspensión y de una ventosa para aspirar maletas y colgar bolsos. El giro manual del asa garantiza un cambio rápido. El tubo de elevación por vacío está instalado en un puente grúa. Los carriles de rodadura de aluminio garantizan un funcionamiento extremadamente suave y con unas dimensiones máximas de aprox. 8 x 30 m, el puente grúa cubre toda el área de trabajo.

Tubo de elevación por vacío Jumbo