Due to the vacuum lifting device VacuMaster Basic from Schmalz it is now possible to transport the heavy, cumbersome wooden sheets without much effort.

 

More information on www.schmalz.com/vacumaster-basic

Elevador por vacío VacuMaster Basic para bascular 90° planchas de madera

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Madera
Pieza Tableros de madera
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Elevador, VacuMaster Basic
Número de video 097

Antes, las pesadas planchas de madera de difícil manejo tenían que transportarse para su posterior procesamiento por dos o más personas. Esto requería un duro trabajo físico por parte de los empleados. Era necesario un elevador de manejo confortable que simplificase y acelerase el trabajo.

Con el elevador por vacío VacuMaster Comfort, se encontró la solución perfecta. Con el elevador de Schmalz, ahora es posible transportar sin grandes esfuerzos físicos las planchas de madera. El elevador está preparado para cargas de hasta 125 kg. Equipado con un accionamiento lineal eléctrico, el elevador puede reubicar las planchas de madera de la posición horizontal a la vertical. Esto se consigue mediante un sencillo control en el asa ergonómica de manejo. Gracias la válvula de deslizamiento manual encajable se evitan fallos de manejo. El elevador está equipado con seis placas de ventosas para adaptarse de forma individual al tamaño de cada pieza. Los soportes de las placas de ventosas y los elementos de unión son de un plástico técnicamente vanguardista. De este modo, es posible un sencillo desplazamiento del travesaño y de la placa de ventosas sin que se produzcan daños. El elevador VacuMaster Basic permite un trabajo seguro y ergonómico. Del manejo se encarga una sola persona, que puede controlar el aparato pulsando botones.

Elevador por vacío VacuMaster