The vacuum tube lifter JumboErgo with two quadruple suction cups provides correspondingly flexible loading and unloading of the CNC machine tool with universal boards.


More information on www.schmalz.com/jumboergo

El tubo de elevación por vacío JumboErgo simplifica la alimentación de un centro mecanizado CNC con planchas de madera de gran formato

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Madera
Pieza Tableros de madera
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Tubo elevador, JumboErgo
Número de video 114

Para regular óptimamente la alimentación de centros de mecanizado CNC, los constructores de plataformas decidieron adquirir un sistema de manipulación por vacío de Schmalz. Con el elevador por vacío se manipulan de forma ergonómica y eficiente grandes planchas de madera.

El tubo de elevación por vacío JumboErgo está equipado con una ventosa cuádruple para sujetar de forma segura las planchas de madera de gran formato. El travesaño se puede ajustar sin etapas, lo que permite adaptar las ventosas también a piezas más pequeñas. Con el tubo de elevación por vacío, el proceso de sujeción y de elevación se realiza única y exclusivamente con el medio vacío. La elevación y el descenso de la carga se controla con el mango giratorio ergonómico, que funciona de forma similar al acelerador de una motocicleta.

Tubo de elevación por vacío Jumbo