The tube lifter JumboErgo 65 is equipped with a pneumatic swiveling unit PSE with which the wooden sheets can be swiveled 90° to the right and left without jarring.


More information on www.schmalz.com/jumboergo

Tubo de elevación por vacío JumboErgo para la alimentación y descarga de centros de mecanizado de madera CNC

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Madera
Pieza Tableros de madera
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Tubo elevador, JumboErgo
Número de video 112

Con el tubo de elevación por vacío JumboErgo 65 se encontró la solución ideal. El tubo de elevación tiene una capacidad de carga de 65 kg. Con ayuda del tubo de elevación, la carga de la sierra de planchas horizontal y la retirada de planchas de las unidades de almacenamiento vertical u horizontal se realizan sin esfuerzo. El tubo de elevación JumboErgo 65 está equipado con una unidad neumática de basculación PSE con la que las planchas de madera se pueden bascular 90° hacia la derecha y hacia la izquierda sin vibraciones. Las dos ventosas de la ventosa doble DG pueden ajustarse sin etapas a cualquier longitud en el travesaño. De este modo, el tubo de elevación se puede adaptar óptimamente a las dimensiones de las piezas.

El tubo de elevación está equipado con una conexión remota inalámbrica SRC. Ésta sirve para encender y apagar la generación de vacío directamente en el elemento de manejo. La empresa se beneficia de un consumo especialmente bajo de energía con el control remoto.

Montado en un pescante montado sobre columna SK, el tubo de elevación permite un trabajo ergonómico por parte de un solo empleado. 

Tubo de elevación por vacío Jumbo