Together with an aluminum crane, the tube lifter can handle workpieces ergonomically. The tube lifter is equipped with a four head gripper and is controlled through a JumboErgo operating element. If required, the workpieces can be swiveled by 90° for further processing.

Tubo de elevación por vacío JumboErgo para la alimentación eficiente de centros de mecanizado CNC

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Madera
Pieza Puertas, Tableros de madera
Producto JumboErgo, Equipos de elevación y sistemas de grúa, Tubo elevador
Número de video 160

Un fabricante de puertas suizo produce y comercializa puertas de madera de alta calidad. En la producción parcialmente automatizada, las pesadas planchas de madera bruta se deben reubicar manualmente en diversos pasos de proceso, para lo que se necesitan hasta dos empleados. Para cuidar a largo plazo la salud de los empleados y diseñar el proceso de forma más eficiente y ergonómica, la empresa decidió adquirir un tubo de elevación por vacío de Schmalz.

El tubo de elevación por vacío JumboErgo está equipado con un elemento de control ergonómico y un asa de manejo intuitiva. El asa de manejo permite al operador levantar y bajar la pieza.

El elevador de tubo de vacío está equipado con una flexible una ventosa cuádruple. Para conseguir la máxima flexibilidad posible, las ventosas se pueden desplazar en el raíl transversal y ajustarse así al tamaño de la pieza. Además, el tubo de elevación por vacío está equipado con una unidad de basculación opcional. Cuando es necesario, las piezas se pueden bascular 90° para continuar su procesamiento.

Con el tubo de elevación por vacío de Schmalz, este paso del proceso se ha podido diseñar más ergonómicamente y, sobre todo, con más cuidado para la salud.

Tubo de elevación por vacío JumboErgo