Automotive glass has to be handled with particular care in a way that is also ergonomic for the user. Often, a number of different glass panels with different radii have to be sequenced or placed on a processing table, conveyor belt or gluing unit.

 

The tube lifter JumboFlex with ergonomic one-hand operation is ideal for handling glass panels. Special glass suction cups prevent any marks on the workpieces. The JumboFlex lets you rapidly handle up to 300 picks per hour.

Tubo elevador JumboFlex para la manipulación de cristales para ventanas de vehículos

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Automóvil, Vaso
Pieza Lunas de cristal, Piezas de carrocería
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Tubo elevador, JumboFlex
Número de video 169

La manipulación de lunas de vehículos debe efectuarse de forma especialmente cuidadosa y a la vez ergonómica para el operador. A menudo deben secuenciarse diferentes lunas con diferentes radios, o bien depositarse sobre una mesa de mecanizado, una cinta transportadora o en una instalación de encolado.

El tubo elevador JumboFlex con manejo ergonómico con una mano facilita la manipulación de lunas. Las ventosas especiales para cristal evitan que queden huellas en las piezas. El JumboFlex permite una manipulación muy rápida, con hasta 300 picks por hora.