Tecnología de vacío para la industria de la energía eólica

Soluciones individuales para una manipulación potente

Consulta de productos

Experimentados asesores de sistema le ayudan en el diseño técnico del sistema de vacío para la aplicación específica de su sector.

Consultar Producto

J. Schmalz GmbH
Johannes-Schmalz-Str. 1
72293 Glatten
Alemania

T: +49 7443 2403-102
F: +49 7443 2403-399
customercenter@schmalz.de

Formulario de contacto

En los últimos años, el sector de energía eólica es uno de los sectores con el crecimiento más rápido a nivel mundial. Acelerado por el cambio energético, abandonando los recursos energéticos fósiles y utilizando energías regenerativas. Gracias a los avances tecnológicos en los últimos años aumenta continuamente la eficiencia de las instalaciones de energía eólica. La tendencia sigue dirigida a alturas del buje crecientes y palas de rotor más grandes. El manejo de los componentes de hasta 85 metros de longitud y varias toneladas de peso y la geometría de pala exacta a producir plantea nuevos retos en la fabricación. Para hacer frente al rápido crecimiento, la fabricación de las palas de rotor se encuentra justamente en la encrucijada hacia la fabricación en serie automatizada de modo que se precisan conceptos innovadores y soluciones de manipulación por vacío para futuros procesos.

Schmalz está desarrollando elevadores por vacío específicos del cliente para diferentes tecnologías de fabricación y geometrías. Con ello, los clientes pueden reducir los clientes pueden reducir los tiempos de proceso a un mínimo, aumentar notablemente la calidad y mejorar la ergonomía. Soluciones de Schmalz se utilizan principalmente en la fabricación de palas de rotor y de góndolas, pero también en la fabricación de armarios eléctricos y otros procesos de la fabricación de instalaciones de energía eólica. Un dispositivo de aviso óptico y acústico fiable garantiza máxima seguridad en la manipulación.


Soluciones por vacío en la industria energía eólica


Espectro de solución de Schmalz

Componente Peso máximo*
[kg]
Longitud de componente máxima*
[m]
Requisitos de proceso especiales
Correas 5.000 70 Elevación, transporte y colocación con contorno preciso y sin contorno
Travesaños 1.500 64 Colocación precisa, individual o por pares con presión, colocación vertical y almacenamiento con contorno preciso así como posicionamiento,
Bascular 90 grados (eléctrico y mecánico)
Elementos de raíz 1.500 3.5 Bascular y girar 90 grados
Accesorios 6.000 70

Elevación con contorno preciso, tomar y depositar plano

Pala de rotor 24.000 85

Desmoldeo de la pala de rotor en el área Tip
Transporte al almacén, al área de taladrado o al finishing


Revestimiento de góndola
4.000 11 Bascular 90 grados posicionamiento exacto

*Otras soluciones específicas del cliente son posibles


Los elevadores de vacío en acción

Nuestra biblioteca de medios le lleva a los ejemplos de aplicaciones de su industria en sólo unos pocos clics - fácil de usar, informativo y práctico.

Inicie videos ahora