Equipos de elevación y sistemas de grúa para la industria del plástico

Mover las bolsas y las tablas de forma ergonómica

Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

En la industria transformadora de plásticos se fabrican piezas moldeadas, fibras, láminas o productos semiacabados a base de granulado o polvo. Según se requiera, los plásticos se pueden adaptar a las condiciones más diferentes. La resistencia térmica, pero también elasticidad y resistencia a productos químicos hacen que los plásticos sean imprescindibles en la industria. Gracias a su versatilidad, los plásticos se pueden utilizar hoy día en casi todos los sectores. No importa si se utilizan como material de embalaje, aislamiento o en la industria del automóvil – los plásticos son parte integrante general de todos los sectores industriales.

Schmalz ofrece equipos de elevación para la manipulación de plásticos. Ellos alivian al operario del peso de la pieza y aseguran ergonomía y eficiencia en la carga manual de máquinas de mecanizado.


Equipos de elevación para la industria del plástico

Tubo elevador por vacío JumboErgo

  • Tubo elevador JumboErgo para la manipulación dinámica de piezas planas
  • Posibilidad de configurar la unidad de elevación, la unidad de mando, las ventosas y el generador de vacío
  • Posibilidad de bascular piezas en 90° (opcional en el JumboErgo PSE)
  • Piezas de hasta 300 kg

VacuMaster Basic

  • Cargas de hasta 750 kg
  • Asa de manejo ergonómica
  • Válvula de deslizamiento manual a prueba de fallos de manejo mediante enclavamiento seguro

VacuMaster Comfort

  • Cargas de hasta 750 kg
  • Asa de manejo con control integrado del elevador y del polipasto
  • Generador de vacío con regulación para reducir el consumo de energía

Sistemas de grúa para la industria del plástico

Puentes grúa de aluminio

  • Instalación en una construcción de techo o de portico
  • Carga hasta 1.200 kg

Grúas giratorias de columna

  • Preparada para fijar con tacos al suelo
  • Carga hasta 1.000 kg
  • Opcionalmente, con placa base móvil (carga hasta 200 kg)

Grúas giratorias murales

  • Montaje mediante consola mural o consola de apriete
  • Carga hasta 1.000 kg

Polipastos

  • Polipasto robusto con desconexión de final
  • Carga hasta 2.500 kg
  • Recorrido estándar del gancho 3.000 mm
  • Con certificado CSA para EE.UU. y Canadá
Procesos automatizados en la industria del plástico

Para los procesos automatizados, Schmalz ofrece componentes de vacío y sistemas de agarre listos para ser conectados

Tecnología de vacío para procesos automatizados en la industria del plástico


Elevadores de vacío ergonómicos en la práctica

Tubo elevador para planchas de plástico

Tubo de elevación por vacío JumboErgo para la alimentación y descarga de máquinas de mecanizado de madera CNC

Encuentra más
Elevador para planchas de plástico

Aparato elevador por vacío VacuMaster Basic para bascular 90° planchas de plástico con el VacuMaster Basic

Encuentra más

Más elevadores de vacío en acción

Nuestra biblioteca de medios le lleva a más ejemplos de aplicaciones de su industria en sólo unos pocos clics - fácil de usar, informativo y práctico.

Inicie más videos ahora