Manipulación cuidadosa de los módulos solares para reducir los tiempos de transporte
Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América
T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita
El sector solar se ocupa de la conversión de la energía solar en calor o electricidad. Las instalaciones fotovoltaicas y solares se encuentran principalmente sobre tejados, en fachadas y en espacios abiertos.
Las piezas sensibles se manejan principalmente de forma automática. Se pueden implementar soluciones de manipulación manual, desde la manipulación de vidrio con los aparatos elevadores guiados por polipasto de cadena VacuMaster hasta el embalaje modular con el elevador de tubos Jumbo. Además de los módulos, otros componentes centrales de los sistemas fotovoltaicos también se manejan manualmente. Los elevadores de tubos Jumbo son ideales para manejar los inversores tanto en el montaje como en el proceso de embalaje y paletización.
El VacuMaster Basic y los elevadors de vacío Jumbo permiten un manejo sin impresión, fiable y ergonómico de módulos solares sensibles y colectores con vidrio revestido y estructurado. Equipados con una unidad giratoria neumática, los módulos y colectores se recogen horizontalmente de la pila y se depositan verticalmente. Las piezas de trabajo sensibles son transportadas por una sola persona, que realiza todas las operaciones en la unidad de control ergonómico.
Para los procesos automatizados, Schmalz ofrece componentes de vacío y sistemas de agarre
listos para ser conectados
Tecnología de vacío para procesos automatizados en la industria solar
Más elevadores de vacío en acción
Nuestra biblioteca de medios le lleva a más ejemplos de aplicaciones de su industria en sólo unos pocos clics - fácil de usar, informativo y práctico.