Cinta transportadora telescópica CargoSwitch

Equipaje y bultos bajo control

La carga y descarga de contenedores, camiones, plataformas intercambiables y los denominados Unit Load Devices (ULD) suponen un especial desafío para los dispositivos de manipulación. En los aeropuertos, por ejemplo, aumenta la demanda de soluciones con las que se pueden manipular equipajes rápidamente, con procesos seguros y de forma cuidadosa. Por este motivo, Schmalz ha desarrollado el sistema CargoSwitch: una cinta transportadora telescópica para transportar bultos de forma eficiente y dinámica.

  • Manipulación eficiente de bultos para cargar y descargar contenedores, camiones, plataformas intercambiables y Unit Load Devices (ULD)
  • Manipulación de bultos estables de un peso individual de hasta 50 kg y una anchura de 1000 mm
Diseño y funcionamiento
  • El CargoSwitch está semiautomatizado: un operador controla el sistema mediante un elemento de manejo intuitivo
  • El CargoSwitch se mueve como una cuña entre la mercancía
  • En cuanto hay suficiente fricción, los bultos pasan a dos cintas transportadoras paralelas
  • Allí se puede girar y nivelar la mercancía como se desee
  • En el tramo de transporte se mueven hasta cuatro bultos simultáneamente, es decir, un peso máximo de 200 kg
  • El rango telescópico del CargoSwitch alcanza desde 900 mm (plegado) hasta un máximo de 3500 mm (extendido)
  • Para alcanzar el espacio de trabajo completo, se permite una basculación vertical de ± 20° y una horizontal de ± 40°
Su beneficio
  • Mayor productividad gracias al flujo constante de mercancía
  • Trabajo ergonómico que reduce la carga física del empleado
  • Ahorro en costes debido a tiempos más reducidos de improductividad
  • Interfaz abierta para conectar a las instalaciones de transporte existentes
Elemento de manejo intuitivo
Elemento de manejo intuitivo
Paletizado y despaletizado
Carga y descarga de contenedores de paquetes con ruedas
Carga y descarga de contenedores marítimos

¿Le interesa?

Nuestros asesores de sistemas estarán encantados de presentarle el producto en sus instalaciones.

Acordar una cita