Construcción de acero modular KBG

Para la conexión del sistema de puente grúa de aluminio de Schmalz

Pórtico de grúa modular KBG-G
Pórtico de grúa modular KBG-G
  • Dimensiones máximas (LxAxA): aprox. 30 x 8,5 x 5,5 m
  • Capacidad de carga máxima: aprox. 500 kg (peso de la pieza y peso propio del manipulador)
  • Material: acero galvanizado
  • Sección del perfil: 140 x 140 x 4 mm
×
Pórtico de grúa modular KBG-G
Pórtico de grúa modular KBG-G con anclajes al suelo mediante tacos químicos para instalar el puente grúa de aluminio SRA de Schmalz
Brazo en voladizo modular KBG-C
Brazo en voladizo modular KBG-C
  • Dimensiones máximas (LxAxA): 30 x 8,5 x 5 m
  • Capacidad máxima de elevación: 85 kg (peso de la pieza)
  • Material: acero galvanizado
  • Sección del perfil 140 x 140 x 4 mm
×
Brazo en voladizo modular KBG-C
Brazo en voladizo KBG-C con anclaje al suelo para la conexión del sistema de puente grúa de aluminio SRA de Schmalz