Grúa giratoria de columna online

  • Transporte ergonómico y sin riesgos para la salud de cargas de todo tipo en el puesto de trabajo

Nota

Las grúas de columna de aluminio fabricado por Schmalz son NUEVAS en el mercado estadounidense. Póngase en contacto con su persona de contacto local para revisar las ventajas del producto.

Nuestras prestaciones...

  • Sistema modular flexible
  • Brazo de aluminio para un esfuerzo mínimo
  • Placa de suelo lista para fijar con tacos
  • Interruptor principal integrable

Su beneficio...

  • Excelentes propiedades de funcionamiento suave gracias a la reducida inercia por su ligereza
  • Elevadas velocidad de trabajo y precisión de posicionamiento
  • Trabajo ergonómico y sin agotamiento
  • Amplia área de trabajo y gran ángulo de giro
  • Recorrido de desplazamiento ajustable mediante topes finales regulables
  • Componentes de alta calidad y reducido desgaste
  • Diseño moderno con perfileria anodizada
 

Artículos sueltos de la familia de productos Grúa giratoria de columna online

 

CSKS-SCH-125-3000-SRA105-2600-EL
CSKS-SCH-125-3000-SRA105-2600-EL
14.05.01.00361
Completa grúa giratoria de incl. cadena y fijación
con: cadena de tracción
Cap. de carga: 125 kg
Altura de construcción: 3130 mm
Borde inferior brazo: 2600 mm
Longitud del brazo: 3000 mm
Dimensión placa base: 400 mm
Tipo de carril: SRA 105
Ángulo de volteo: 270 °
Fuente de energía: Eléctrico
Par: 6.2 kNm
Carga normal: 3.5 kN
Clasificación: DIN EN13001-1:HC3/S1
Lacado: RAL 7035 gris luminoso
CSKS-SCH-125-4000-SRA105-2600-EL
CSKS-SCH-125-4000-SRA105-2600-EL
14.05.01.00374
Completa grúa giratoria de incl. cadena y fijación
con: cadena de tracción
Cap. de carga: 125 kg
Altura de construcción: 3130 mm
Borde inferior brazo: 2600 mm
Longitud del brazo: 4000 mm
Dimensión placa base: 400 mm
Tipo de carril: SRA 105
Ángulo de volteo: 270 °
Fuente de energía: Eléctrico
Par: 8.4 kNm
Carga normal: 3.6 kN
Clasificación: DIN EN13001-1:HC3/S1
Lacado: RAL 7035 gris luminoso
CSKS-SCH-125-5000-SRA105-2600-EL
CSKS-SCH-125-5000-SRA105-2600-EL
14.05.01.00375
Completa grúa giratoria de incl. cadena y fijación
con: cadena de tracción
Cap. de carga: 125 kg
Altura de construcción: 3130 mm
Borde inferior brazo: 2600 mm
Longitud del brazo: 5000 mm
Dimensión placa base: 400 mm
Tipo de carril: SRA 105
Ángulo de volteo: 270 °
Fuente de energía: Eléctrico
Par: 10.8 kNm
Carga normal: 3.7 kN
Clasificación: DIN EN13001-1:HC3/S1
Lacado: RAL 7035 gris luminoso
CSKS-SCH-250-3000-SRA140-2600-EL
CSKS-SCH-250-3000-SRA140-2600-EL
14.05.01.00376
Completa grúa giratoria de incl. cadena y fijación
con: cadena de tracción
Cap. de carga: 250 kg
Altura de construcción: 3380 mm
Borde inferior brazo: 2600 mm
Longitud del brazo: 3000 mm
Dimensión placa base: 700 mm
Tipo de carril: SRA 140
Ángulo de volteo: 270 °
Fuente de energía: Eléctrico
Par: 11 kNm
Carga normal: 6.6 kN
Clasificación: DIN EN13001-1:HC3/S1
Lacado: RAL 7035 gris luminoso
CSKS-SCH-250-4000-SRA140-2600-EL
CSKS-SCH-250-4000-SRA140-2600-EL
14.05.01.00377
Completa grúa giratoria de incl. cadena y fijación
con: cadena de tracción
Cap. de carga: 250 kg
Altura de construcción: 3380 mm
Borde inferior brazo: 2600 mm
Longitud del brazo: 4000 mm
Dimensión placa base: 700 mm
Tipo de carril: SRA 140
Ángulo de volteo: 270 °
Fuente de energía: Eléctrico
Par: 14.9 kNm
Carga normal: 6.7 kN
Clasificación: DIN EN13001-1:HC3/S1
Lacado: RAL 7035 gris luminoso
CSKS-SCH-250-5000-SRA140-2600-EL
CSKS-SCH-250-5000-SRA140-2600-EL
14.05.01.00378
Completa grúa giratoria de incl. cadena y fijación
con: cadena de tracción
Cap. de carga: 250 kg
Altura de construcción: 3385 mm
Borde inferior brazo: 2600 mm
Longitud del brazo: 5000 mm
Dimensión placa base: 860 mm
Tipo de carril: SRA 140
Ángulo de volteo: 270 °
Fuente de energía: Eléctrico
Par: 18.8 kNm
Carga normal: 7.9 kN
Clasificación: DIN EN13001-1:HC3/S1
Lacado: RAL 7035 gris luminoso
CSKS-SCH-500-3000-SRA180-2600-EL
CSKS-SCH-500-3000-SRA180-2600-EL
14.05.01.00379
Completa grúa giratoria de incl. cadena y fijación
con: cadena de tracción
Cap. de carga: 500 kg
Altura de construcción: 3635 mm
Borde inferior brazo: 2600 mm
Longitud del brazo: 3000 mm
Dimensión placa base: 860 mm
Tipo de carril: SRA 180
Ángulo de volteo: 270 °
Fuente de energía: Eléctrico
Par: 20.5 kNm
Carga normal: 11.1 kN
Clasificación: DIN EN13001-1:HC3/S1
Lacado: RAL 7035 gris luminoso
CSKS-SCH-500-4000-SRA180-2600-EL
CSKS-SCH-500-4000-SRA180-2600-EL
14.05.01.00380
Completa grúa giratoria de incl. cadena y fijación
con: cadena de tracción
Cap. de carga: 500 kg
Altura de construcción: 3635 mm
Borde inferior brazo: 2600 mm
Longitud del brazo: 4000 mm
Dimensión placa base: 860 mm
Tipo de carril: SRA 180
Ángulo de volteo: 270 °
Fuente de energía: Eléctrico
Par: 27.5 kNm
Carga normal: 11.2 kN
Clasificación: DIN EN13001-1:HC3/S1
Lacado: RAL 7035 gris luminoso
CSKS-SCH-500-5000-SRA180-2600-EL
CSKS-SCH-500-5000-SRA180-2600-EL
14.05.01.00381
Completa grúa giratoria de incl. cadena y fijación
con: cadena de tracción
Cap. de carga: 500 kg
Altura de construcción: 3635 mm
Borde inferior brazo: 2600 mm
Longitud del brazo: 5000 mm
Dimensión placa base: 860 mm
Tipo de carril: SRA 180
Ángulo de volteo: 270 °
Fuente de energía: Eléctrico
Par: 34.9 kNm
Carga normal: 11.4 kN
Clasificación: DIN EN13001-1:HC3/S1
Lacado: RAL 7035 gris luminoso