Grúa giratoria mural

Consulta de productos

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico de su grúa.

Consultar Producto

Las grúas giratorias de Schmalz son de aplicación múltiple y se pueden combinar con polipasto de cadena, polipasto de cable, equilibrador de cable o polipasto de cadena con equipo elevador. La pluma mural se fija en una columna o pared existente y tiene un ángulo de giro de 180°.

Unas abrazaderas especiales de nuevo desarrollo destinadas a la fijación de la grúa giratoria mural, permiten efectuar un montaje sencillo Para un peso de hasta 1000 kg se emplean perfil de rodadura de aluminio para las puentes grúas. Esto garantiza una extremada facilidad de movimiento. En cuanto haya que elevar una capacidad de carga superior a 1000 kg

Estructura y funcionamiento

  • Perfil de rodadura y cojinete basculante de aluminio (Brazo como el del grúa montada sobre columna)
  • Montaje mediante consola mural o consola de apriete (p. ej., a una columna de la nave)
Documentación

Sistema modular

Mostrado en el ejemplo de una grúa giratorias de columna

Los elevadores por vacío

Los elevadores por vacío de Schmalz permiten diseñar ergonómicamente pasos manuales de trabajo. Nuestros sistemas de grúa son el complemento óptimo para nuestros elevadores por vacío. Las capacidades de carga de los sistemas de grúa están ajustadas a los elevadores por vacío.

Schmalz distingue en su cartera de elevadores por vacío entre los tubos elevadores por vacío del tipo Jumbo y los elevadores por vacío del tipo VacuMaster. Schmalz le ofrece una solución completa de puesto de trabajo de una misma casa, compuesta de sistema de grúa y elevador por vacío.

Tubo de elevación por vacío Jumbo

Para mover mercancías hasta 300 kg de forma rápida y eficiente

  • Unidad de elevación, unidad de manejo, ventosas y generador de vacío configurable
  • Levantar o bajar la carga por medio de vacío

Elevador por vacío VacuMaster

Para mover cargas pesadas hasta varias toneladas de forma ergonómica y segura

  • Módulos básicos, elementos de manejo, raíl de carga y placas de ventosa configurable
  • Levantar o bajar la carga por medio de polipasto