Grúa giratoria mural

Consulta de productos

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico de su grúa.

Consultar Producto

Las grúas giratorias de Schmalz se pueden utilizar de forma muy versátil y combinar con numerosos dispositivos de elevación como polipasto, equilibradores de cable, compensador de cable o equipos de elecación por vacío. Esto permite el uso óptimo de las dimensiones de la sala existente. Schmalz ofrece diversas soluciones para la fijación de la grúa según las condiciones locales del cliente. La pluma mural se fija en una columna o pared existente y tiene un ángulo de giro de 180°. Unas abrazaderas especiales de nuevo desarrollo destinadas a la fijación de la grúa giratoria mural, permiten efectuar un montaje sencillo.

Para un peso de hasta 1.000 kg se emplean perfil de rodadura de aluminio para las puentes grúas. Esto garantiza una extremada facilidad de movimiento y apoya el trabajo ergonómico y sin fatiga. En cuanto haya que elevar una capacidad de carga superior a 1.000 kg se utilizan rieles de grúa de acero.

Estructura y funcionamiento

  • Perfil de rodadura y cojinete basculante de aluminio (brazo como el del grúa montada sobre columna)
  • Montaje mediante consola mural o consola de apriete (p. ej., a una columna de la nave)
  • Se utilizan en combinación con elevadores como polipasto, equilibradores de cable, compensador de cable o equipos de elevación por vacío
  • Capacidad de carga hasta 1.000 kg

Su beneficio

  • Aprovechamiento ideal de las condiciones de la sala existente
  • Excelentes propiedades de funcionamiento suave gracias a la baja masa en movimiento
  • Alta velocidad de trabajo y precisión de posicionamiento
  • Las grúas giratorias de pared contribuyen a un trabajo ergonómico y sin fatiga
  • Componentes de alta calidad y bajo desgaste
  • Diseño moderno con superficie de perfil anodizado
Documentación

Sistema modular

Se muestra con el ejemplo de grúa giratoria de columna

(1) Polipasto

(2) Suministro de energía

  • Línea de arrastre o línea de contacto deslizante

(3) Interruptor principal integrable

(4) Placa de suelo lista para fijar con tacos

  • Dimensiones de 400 x 400 mm a 950 x 950 mm

(5) Columna de acero pintado

  • Altura máx. 5.250 mm
  • Borde inferior del brazo máx. 4.000 mm
  • Posibilidad de consola para montaje mural

(6) Cojinete basculante de aluminio

  • Ángulo de basculación de la grúa giratoria de columna: 270°
  • Ángulo de basculación de la grúa giratoria mural: 180°
  • Limitación opcional

(7) Brazo de aluminio

  • Longitud de 2.000 mm a 8.000 mm

Los elevadores por vacío

Los elevadores por vacío de Schmalz permiten diseñar ergonómicamente pasos manuales de trabajo. Nuestros sistemas de grúa son el complemento óptimo para nuestros elevadores por vacío. Las capacidades de carga de los sistemas de grúa están ajustadas a los elevadores por vacío.

Schmalz distingue en su cartera de elevadores por vacío entre los tubos elevadores por vacío del tipo Jumbo y los elevadores por vacío del tipo VacuMaster. Schmalz le ofrece una solución completa de puesto de trabajo de una misma casa, compuesta de sistema de grúa y elevador por vacío.

Tubo elevadores por vacío Jumbo

  • Para mover mercancías hasta 300 kg de forma rápida y eficiente
  • Unidad de elevación, unidad de manejo, ventosas y generador de vacío configurable
  • Levantar o bajar la carga por medio de vacío

Elevadores por vacío VacuMaster

  • Para mover cargas pesadas hasta varias toneladas de forma ergonómica y segura
  • Módulos básicos, elementos de manejo, raíl de carga y placas de ventosa configurable
  • Levantar o bajar la carga por medio de polipasto