Polipastos

Consulta de productos

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico de su grúa.

Consultar Producto

Potente y robusto - el polipasto SCH de Schmalz

En las plantas industriales, las cargas pesadas a menudo tienen que ser movidas con alta frecuencia. Esto requiere polipastos de cadena potentes, fiables y de bajo mantenimiento. El polipasto SCH de Schmalz se caracteriza por su robusta carcasa, su bajo mantenimiento y su alta seguridad al mover cargas. El doble embrague deslizante ofrece la mejor protección contra la sobrecarga. Con los polipastos de cadena de Schmalz se puede conseguir un alto nivel de precisión de repetición y el posicionamiento exacto incluso de cargas muy pesadas.

El robusto motor también es adecuado para su uso en condiciones extremas. La lubricación permanente del engranaje y el moderno freno magnético DC contribuyen a los bajos tiempos de mantenimiento del polipasto de cadena.

Aplicación

  • Polipasto de larga vida útil con desconexión de final de carrera de serie para cargas de hasta 2.500 kg
  • Carcasa de aluminio moldeado a presión de alta calidad con aletas de refrigeración unidas por fundición
  • Uso inmediato gracias al conector plug & play
  • De funcionamiento muy suave gracias al engranaje de dentado oblicuo
  • Gran seguridad de funcionamiento mediante una reducida tensión de mando de 42 V y función de parada de emergencia
  • El robusto elemento operativo se puede acoplar al soporte operativo del VacuMaster
  • Certificación CSA (EE.UU./Canadá)
  • Recorrido estándar del gancho 3.000 mm, variable si se desea
  • Opcionalmente, con regulación de frecuencia para un posicionamiento de precisión

Manejo con una sola mano desde el elevador móvil

  • Manejo cómodo con una sola mano para un posicionamiento rápido y preciso de la carga
  • Interruptor basculante ergonómico para el manejo con ambas manos
  • Solución de polipasto de cadena con dispositivos mecánicos de alojamiento de carga para una amplia variedad de productos industriales
Documentación

Sinopsis de prestaciones

Carcasa robusta

  • Carcasa de aluminio moldeado a presión de alta calidad
  • Óptima disipación del calor mediante aletas de refrigeración de fundición

Conexiones eléctricas plug & play

  • Conexiones plug & play para todas las conexiones de corriente
  • Montaje sencillo sin herramientas especiales
  • Codificación para evitar conexiones equivocadas

Botonera ergonómica

  • De serie con prensaestopas para cables y parada de emergencia
  • Disponible en diversas longitudes y con dos botones de mando

Cadena con guía de dos piezas

  • Evita enganches mediante la guía de dos piezas
  • Rueda de cadena de acero endurecido de bajo desgaste
  • Mayor vida útil gracias a la cadena de acero seccional fosfatado

Acoplamiento deslizante doble

  • La mejor protección contra sobrecarga mediante principio de funcionamiento doble
  • Fácil de mantener
  • Ajuste preciso y sencillo (se precisa herramienta especial)

Freno exento de mantenimiento

  • Máxima seguridad mediante el posicionamiento del freno detrás del acoplamiento deslizante
  • Moderno freno magnético de corriente continua exento de mantenimiento

Robusto motor

  • Accionamiento de dos etapas de polaridad conmutable o con convertidor de frecuencia con regulación continua de velocidad
  • Elevada suavidad de marcha mediante dentado oblicuo
  • Libre de desgaste mediante la lubricación permanente del engranaje

Interruptor de fin de carrera de engranaje de serie

  • Sencillo ajuste de la altura de elevación
  • Elevada exactitud de repetición para un posicionamiento exacto de las cargas

Datos técnicos

ModeloCapacidad de carga
[kg]
Recorrido del gancho 
[mm]
CadenasMarcha rápida 
[m/min]
Avance de precisión 
[m/min]
SCH-S3503.00018,02,0
SCH-M8003.00018,02,0
SCH-M1.2503.00024,01,0
SCH-M-FU6503.00018,02,0
SCH-M-FU1.2503.00024,01,0
SCH-L1.6003.00018,02,0
SCH-L2.5003.00024,01,0
SCH-L-FU1.2503.00018,02,0
SCH-L-FU2.5003.00024,01,0

Carga máxima admisible en el grupo motor

TipoCadenasVelocidad
50Hz
Velocidad
60Hz
1Bm / M31Am / M42m / M53m / M64m / M7
SCH-S18/2 m/min9,6/2,4 m/min-350 kg250 kg200 kg*-
SCH-M18/2 m/min9,6/2,4 m/min800 kg650 kg500 kg400 kg350 kg**
SCH-M24/1 m/min4,8/1,2 m/min-1.250 kg1.000 kg800 kg650 kg**
SCH-M-FU10,7-6,9 m/min----650 kg500 kg**
SCH-M-FU20,3-3,5 m/min----1.250 kg1.000 kg**
SCH-L18/2 m/min9,6/2,4 m/min1.600 kg1.250 kg1.000 kg800 kg650 kg***
SCH-L24/1 m/min9,6/2,4 m/min-2.500 kg2.000 kg1.600 kg1.250 kg***
SCH-L-FU10,7-6,9 m/min----1.250 kg1.000 kg****
SCH-L-FU20,3-3,5 m/min----2.500 kg2.000 kg****

*1-str: min. 80 kg
**1-str: min. 100 kg / 2-str: min. 200 kg
***1-str: min. 650 kg / 2-str: min. 1.250 kg
****1-str: min. 500 kg / 2-str: min. 1.000 kg