Pórtico de grúa modular KBG

Conexión flexible del puente grúa SRA

Con el pórtico de grúa modular KBG, Schmalz complementa su cartera de productos en el ámbito de los sistemas de grúa y suministra así soluciones de manipulación completas de un solo proveedor. Los clientes se benefician de una conexión uniforme y segura del puente grúa de aluminio SRA. El pórtico de la grúa KBG se integra perfectamente en el sistema global.

El acreditado sistema modular de Schmalz se utiliza también para el pórtico de grúa modular KBG. El sistema del pórtico de grúa modular KBG consta de sólo doce componentes. Estos componentes se combinan entre sí en función de la aplicación del cliente. La característica especial: Todas las piezas de conexión se fijan al perfil con el mismo juego de tornillos, lo que simplifica el montaje. Además, sólo se utiliza un tamaño de perfil para todo el pórtico de la grúa KBG. Para ello se desarrolló un perfil laminado independiente con los correspondientes orificios para el juego de tornillos.

Un pórtico de grúa KBG de Schmalz se compone de al menos dos puertas y puede ampliarse con cualquier número de puertas en longitud. De este modo, se puede adaptar de forma óptima al puente grúa de aluminio SRA de Schmalz.

Aplicación

Pórtico de grúa modular para el montaje flexible en combinación con el puente grúa de aluminio SRA de Schmalz
Pórtico de grúa modular para su uso en casi todos los procesos de producción, montaje y logística de la empresa
Conexión del puente grúa de aluminio SRA de Schmalz si no se puede suspender del techo
Cualquier extensión del sistema en longitud es posible
Capacidad de carga máxima aprox. 500 kg (peso de la pieza y peso propio del dispositivo de elevación)
Los pocos componentes y el diseño modular permiten un montaje rápido y plazos de entrega cortos
Integración flexible en el diseño de producción existente, así como fácil adaptación y ampliación en caso de cambios posteriores
Fácil instalación y montaje gracias al juego de tornillos y al sistema modular inteligente
Alta seguridad gracias al cálculo independiente de la resistencia de los componentes portantes según el método FEM (diseñado según la norma DIN EN 13001; clase de rigidez: HC3; clase S: S3)
Robusta protección de la superficie gracias a la superficie del perfil galvanizado
  • Sección laminada de desarrollo propio (1), 140 x 140 x 4 mm, con perforaciones para conectar las suspensiones
  • Juego de tornillos (2) para conectar los componentes al perfil
  • Placas en las esquinas (3) para conectar los perfiles laterales y longitudinales (se requiere una viga longitudinal adicional para capacidad de carga mayores) a la columna
  • Placa en T (4) para conectar la suspensión y el perfil longitudinal
  • Placa base (5) para fijar el soporte al suelo mediante tacos químicos
  • Suspensión (6) para fijar el puente grúa de aluminio de Schmalz
Perfil del portal
Perfil del portal
  • Perfil laminado galvanizado en caliente desarrollado en la empresa
  • Rasterización en pasos de 100 mm
  • Uso para vigas de apoyo, transversales y longitudinales
  • Las perforaciones permiten conectar las placas de conexión con el juego de tornillos
Juego de tornillos
Juego de tornillos
  • Conexión de todas las placas de conexión al perfil
  • Montaje sencillo de las placas de conexión en el perfil
Conexión de esquina
Conexión de esquina
  • Conexión del montante y del travesaño
  • Conexión del puntal y la viga longitudinal en la primera y la última puerta
Placa del pie
Placa del pie
  • Conexión al perfil en ambos lados con dos juegos de tornillos cada uno
  • Alineación del soporte con tornillos de ajuste
  • Fijación al suelo con dos tacos por placa de pie
Placa del pie
Placa del pie
  • La placa del pie se inserta entre las placas del pie
  • El perfil queda plano en la placa del pie
Placa de suspensión
Placa de suspensión
  • Conexión al perfil en ambos lados con dos juegos de tornillos cada uno
  • Conexión del puenta grúa con suspensión estándar para viga en I y en T (rígida y pendular)
Placa de conexión en T
Placa de conexión en T
  • Conexión de dos vigas longitudinales a un soporte
  • Conexión al perfil en ambos lados con seis juegos de tornillos cada uno
Tapa
Tapa
  • Cubrir los extremos de los travesaños
  • Acabado visualmente atractivo del perfil
Protección de los cables
Protección de los cables
  • Protección del cable durante su inserción y extracción en el perfil

(1) L = máx. 8.000 mm

(2) B = máx. 8.600 mm

(3) H = máx. 5.560 mm

Carga máxima: aprox. 500 kg (peso de la pieza y peso propio del elevador)

Accesorios

Recomendaciones de productos