Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son técnicamente requeridas, mientras que otras ayudan a mejorar nuestro sitio web para usted.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Los puentes de aluminio de Schmalz convencen por su perfecta suavidad de funcionamiento. La buena relación entre su peso y su capacidad de carga permite una manipulación sin esfuerzo incluso de piezas pesadas. El reparto homogéneo de cargas sobre todas las ruedas portadoras impide que el carro de transporte se ladee. Su estructura modular posibilita la instalación de un sistema de puente individual sobre cualquier estructura de acero u otro tipo de construcción.
(1) Carro de transporte
Integración de puente de perfil y dispositivo de elevación
Opcionalmente con motor de traslación eléctrico
(2) Puente de perfil de aluminio
(3) Polipasto
(4) Carro de alimentación de energía
Línea de arrastre o línea de contacto deslizante
(5) Carril de traslación de perfil de aluminio
Ligero y resistente
Peso desde 3 kg/m
(6) Sistema modular de suspensión para el techo
Integración óptima en estructuras existentes del edificio
Modelo | Altura [mm] | Peso [kg/m] | Carga máx. [kg] | Momento cuadrático de superficie plana [cm4] lz | Momento cuadrático de superficie plana [cm4] ly | Momento de resistencia [kg] wz | Momento de resistencia [kg] wy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRA-100 | 100 | 3.0 | 125 | 89 | 114 | 25 | 20 |
SRA-105 | 105 | 4.8 | 250 | 246 | 264 | 48 | 52 |
SRA-140 | 140 | 6.5 | 500 | 377 | 652 | 92 | 75 |
SRA-180 | 180 | 8.2 | 800 | 447 | 1,279 | 141 | 89 |
SRA-220 | 220 | 9.9 | 1,200 | 529 | 2,266 | 204 | 106 |
SRA-80-V* | 80 | 4.0 | - | 143 | 177 | - | - |
*Perfil reforzado adecuado para SRA-140, SRA-180 y SRA-220
El diagrama de cargas se puede utilizar para elegir el tamaño del perfil bajo observación de una capacidad de carga determinada y de las distancias entre suspensión. Las distancias entre suspensión indicadas se basan en una flexión de 1:300, que es el valor que se suele utilizar para el cálculo de puentes grúa. Para determinadas aplicaciones pueden ser necesarios valores de flexión menores, como p. ej., 1:400.
Ejemplo: Con una carga de 200 kg y una distancia entre suspensión predeterminada de 5.000 mm, se utiliza el perfil SRA-140. La flexión máxima es entonces de 17 mm (5.000 mm / 300).
Modelo | Altura [mm] | Longitud [mm] | Anchura [mm] | Peso [kg] | Carga máx. [kg] tracción |
Carga máx. [kg] presión |
---|---|---|---|---|---|---|
Carro de transporte TRO-R-SRA-GAB-1000 |
125 | 240 | 55 | 1.4 | 1,000 | 1,000 |
Carro de transporte doble TRO-R-SRA-GAB-1200* |
150 | 500 | 75 | 6.5 | 1,200 | 1,200 |
*Sujeto a cambios técnicos
Véase el segundo diagrama de la galería
Modelo | Carga máx. del motor [kg] | Velocidad [m/min] | Peso [kg] | Poencia máx. [kW] | Tiempo de conexión [%] |
---|---|---|---|---|---|
Motor de dispositivo de elevación (1) | 800 | 0 - 40 | 19 | 0,25 | 60 |
Motor de puente de perfil (2) | 800 | 0 - 40 | 34 | 0,5 | 60 |
Motor completo (3) | 800 | 0 - 40 | 53 | 0,75 | 60 |
Longitud | 5 longitudes estándar de 500 mm a 4.000 mm (libremente ampliables) | |
Número de polos | 4 polos | |
Corrientes nominales máx. | 40 A con 100 % de tiempo de conexión; 52 A con 60 % de tiempo de conexión | |
Temperaturas ambiente | -30 °C hasta +60 °C | |
Inflamabilidad | Difícilmente inflamable (DIN 4102-1 clase B1) | |
Protección contra el contacto | IP 23 | |
Homologación |
|