Puentes grúa de aluminio

Consulta de productos:

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico del elevador por vacío y del sistema de grúa apropiado.

Consultar Producto

Los puentes de aluminio de Schmalz convencen por su perfecta suavidad de funcionamiento. La buena relación entre su peso y su capacidad de carga permite una manipulación sin esfuerzo incluso de piezas pesadas. El reparto homogéneo de cargas sobre todas las ruedas portadoras impide que el carro de transporte se ladee. Su estructura modular posibilita la instalación de un sistema de puente individual sobre cualquier estructura de acero u otro tipo de construcción.

Aplicación
  • Sistema de puente modular para el diseño flexible y económico de soluciones de grúa individuales
  • Utilización en prácticamente todos los procesos internos de producción, montaje y logística para la manipulación manual o automatizada de todo tipo de cargas
  • Especialmente adecuadas para grandes espacios de trabajo
  • Capacidad de carga hasta 1.200 kg
Su beneficio
  • Trabajo ergonómico mediante un excelente funcionamiento suave y reducida inercia por su ligereza
  • Reducción de los tiempos de procesamiento mediante una elevada velocidad de trabajo y una gran precisión de posicionamiento
  • Adaptación rentable a requisitos y capacidades de carga individuales
  • Gran fiabilidad gracias a la alta calidad y al poco desgaste de sus componentes
  • Máxima seguridad mediante cálculos de resistencia independientes de todos los componentes según el método FEM
  • Sencillo montaje gracias a la inteligente sistema modular
  • Diseñado según los más modernos estándares técnicos (DIN EN 13001: clase de elevación HC2, tipo de elevador HD1)
Documentación

Sistema modular

(1) Carro de transporte

  • Integración de puente de perfil y dispositivo de elevación
  • Opcionalmente con motor de traslación eléctrico

(2) Puente de perfil de aluminio

(3) Polipasto

(4) Carro de alimentación de energía

  • Línea de arrastre o línea de contacto deslizante

(5) Carril de traslación de perfil de aluminio

  • Ligero y resistente
  • Peso desde 3 kg/m

(6) Sistema modular de suspensión para el techo

  • Integración óptima en estructuras existentes del edificio

Los elevadores por vacío

Los elevadores por vacío de Schmalz permiten diseñar ergonómicamente pasos manuales de trabajo. Nuestros sistemas de grúa son el complemento óptimo para nuestros elevadores por vacío. Las capacidades de carga de los sistemas de grúa están ajustadas a los elevadores por vacío.

Schmalz distingue en su cartera de elevadores por vacío entre los tubos elevadores por vacío del tipo Jumbo y los elevadores por vacío del tipo VacuMaster. Schmalz le ofrece una solución completa de puesto de trabajo de una misma casa, compuesta de sistema de grúa y elevador por vacío.

Tubo elevadores por vacío Jumbo

  • Para mover mercancías hasta 300 kg de forma rápida y eficiente
  • Unidad de elevación, unidad de manejo, ventosas y generador de vacío configurable
  • Levantar o bajar la carga por medio de vacío

Elevadores por vacío VacuMaster

  • Para mover cargas pesadas hasta varias toneladas de forma ergonómica y segura
  • Módulos básicos, elementos de manejo, raíl de carga y placas de ventosa configurable
  • Levantar o bajar la carga por medio de polipasto