Seguridad - Ergonomía - Productividad

Con Schmalz, usted se decide por ...

La seguridad tiene la máxima prioridad en los sistemas de manipulación de Schmalz
La seguridad tiene la máxima prioridad en los sistemas de manipulación de Schmalz
Una seguridad sin compromisos

Durante el desarrollo de nuestros sistemas de manipulación, la seguridad de los usuarios y de los procesos tienen la máxima prioridad. Todos los productos de Schmalz cumplen o incluso superan los estándares de seguridad europeos e internacionales vigentes:

  • Consecuente cumplimiento de los factores y prescripciones de seguridad
  • Trabajo seguro con sistemas de aviso y protección
  • Concepto operativo muy estudiado para prevenir errores en el manejo
  • Alta calidad „Made in Germany“
  • Extensas prestaciones de servicio

Recomendación del Ministero de Trabajo y Sociales alemán para la aplicación de la Directiva europea 90/269/CEE:

Trabajo ergonómico

Las lesiones de músculos y esqueleto son la causa más frecuente de las bajas laborales. Un motivo de ello es levantar y transportar corporalmente cargas durante el trabajo. Incluso cuando las cargas son menores, se da frecuentemente que en cada turno se mueven varias toneladas. Por ello, los expertos recomiendan el uso de un auxiliar de elevación cuando se deben levantar y transportar con frecuencia cargas aunque sean pequeñas.

Los sistemas de manipulación por vacío de Schmalz son el auxiliar ideal para cargas ligeras y pesadas. La ergonómica postura en el trabajo no supone una carga para la columna vertebral y la musculatura dorsal y reduce así el riesgo de que se produzcan bajas por enfermedad.

Comparación de la frecuencia de manipulación entre la manipulación con tubo de elevación por vacío y la manipulación "a mano"
Comparación de la frecuencia de manipulación entre la manipulación con tubo de elevación por vacío y la manipulación "a mano"

Aumento de la productividad

Con los sistemas de manipulación por vacío de Schmalz usted no sólo trabaja de forma más ergonómica, sino también más productiva:

  • Diseñados para trabajar constantemente a una alta frecuencia de manipulación
  • Aumento de la motivación de los empleados gracias a un trabajo sin fatiga
  • Reducción de los tiempos improductivos y de parada, p. ej., al cargar máquinas 
  • Reducción de la cantidad de piezas desechadas mediante una manipulación sin dañar el material