Mantenimiento de equipos de elevación y sistemas de grúa

En la concepción de los productos de Schmalz se presta especial atención a unos trabajos de mantenimiento mínimos. Para mantener una productividad constante y lograr de este modo un resultado de trabajo óptimo, es de suma importancia el mantenimiento periódico de los equipos.

Naturalmente, estamos también a su lado como especialistas cuando se trate de trabajos de mantenimiento. Los intervalos de mantenimiento dependen de diversas circunstancias.

Regular maintenance for maximum availability

Equipo de elevación por vacío y sistemas de perfiles: mantenimiento regular para una alta disponibilidad

Con el fin de evitar posibles casos de reparación, les ofrecemos para nuestros equipos elevadores de vacío unos contratos de mantenimiento especiales. Para lograr un empleo largo y sin averías, nuestros técnicos del servicio de asistencia realizan pruebas periódicas y trabajos de mantenimiento preventivo en sus equipos elevadores. Esos trabajos se realizan siguiendo una cadencia determinada.

La cadencia depende de factores tales como el número de ciclos, los turnos de trabajo o la producción en la zona de utilización de los equipos. De este modo se mantiene permanentemente un alto nivel de disponibilidad del equipo y se evitan tiempos de parada.

Prevención de accidentes: más seguridad con los sistemas de vacío sometidos a mantenimiento

Debido a su forma de construcción ergonómica, nuestros sistemas ofrecen seguridad y protección de la salud en el puesto de trabajo. Por eso somos también el interlocutor adecuado para la prevención de accidentes.

Si tiene alguna pregunta, estaremos encantados de ayudarle. Por favor, póngase en contacto con nosotros.

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

Formulario de contacto