Tubos elevadores por vacío Jumbo

Para la manipulación de cargas hasta 300 kg de forma rápida y eficiente

Cajas de cartón, sacos, bidones, planchas de madera y muchas otras aplicaciones. El tubo elevador por vacío Jumbo es capaz de manipular cargas en un tiempo mínimo. Gracias a su intuitivo manejo, usted podrá mover cargas de manera rápida, precisa y ergonómica en cualquier situación. De este modo, se convierte en el auxiliar ideal para la alimentación de máquinas, para las áreas de envío y de preparación de expediciones y para muchas otras tareas de elevación.

Documentación
Ayuda para la selección:

Función y selección de sistemas de manipulación por vacío

Consulta de productos

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico del elevador por vacío y del sistema de grúa apropiado.

Consultar Producto

Tubos de elevación por vacío Jumbo

Aplicación

Elevación y movimiento frecuentes y rápidos de piezas hasta 300 kg, p. ej.:

  • Manipulación de cargas como cajas de cartón, sacos, bidones, cubos, garrafas, etc. en procesos de logística
  • Alimentación o descarga de máquinas de mecanizado CNC

Su beneficio

  • Mayor productividad gracias a la reducción de los tiempos de manipulación y alimentación
  • Sujeción mediante vacío de forma segura y sin dañar las piezas
  • Minimización de bajas de personal por enfermedad
  • Aumento de la motivación de los empleados
  • Manipulación de cargas por una sola persona

Tubos elevadores Jumbo – Hace fácil lo difícil.

Estructura y funcionamiento

La unidad de elevación, la unidad de manejo, las ventosas y el generador de vacío junto con el tubo elevador por vacío Jumbo se pueden configurar según los deseos del cliente. Característico del Jumbo es su tubo de elevación, que se contrae o se extiende para levantar o bajar la carga. La superficie de la ventosa está siempre concebida para sujetar firmemente la pieza. Si lo desea, Schmalz puede ofrecerle un amplio surtido de accesorios y un sistema completo de grúa con brazo de aluminio de que permite desplazar la carga sin esfuerzo.

Sinopsis de productos

Tres tipos fuertes para campos de aplicación variados: JumboFlex, JumboErgo y JumboSprint se diferencian por la forma y el funcionamiento de sus elementos de manejo y cubren diversos rangos de carga para cada aplicación específica.

JumboFlex

  • Piezas de hasta 50 kg
  • Manejo con una mano para procesos de movimiento rápidos

JumboErgo

  • Piezas de hasta 300 kg en distintos formatos
  • Mando giratorio para un manejo seguro
  • Las piezas se pueden bascular 90° (opcional)

JumboSprint

  • Piezas compactas de hasta 300 kg
  • Asa de manejo cerrada para un manejo exacto

JumboSprint Ex

  • Piezas compactas de hasta 250 kg
  • Asa de manejo cerrada para un manejo exacto
  • Uso en zonas con peligro de explosión