Tubo elevador por vacío JumboErgo

Para piezas de diferentes formatos hasta 300 kg

Consulta de productos:

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico del elevador por vacío y del sistema de grúa apropiado.

Consultar Producto

El mando giratorio del JumboErgo está inspirado en el acelerador de una motocicleta. Con él se pueden mover de forma precisa y exacta grandes cargas como planchas de madera, cajas de cartón y módulos solares. La longitud de asa de manejo se puede elegir libremente y permite al usuario guardar siempre la suficiente distancia de seguridad con la carga.

Documentación

Sistema modular

Sistema modular tubo de elevación JumboErgo

Accesorios para el tubo elevador JumboErgo

Control remoto inalámbrico SRC

Para ahorrar hasta un 40 % de energía con sólo pulsar un botón

Con el control remoto inalámbrico SRC usted desconecta y conecta el generador de vacío durante las pausas en el trabajo, pulsando directamente en el elemento de manejo. El control remoto inalámbrico no precisa de alimentación externa (célula solar integrada) y se activa pulsando un botón.

Adaptador de cambio rápido SWA

Cambio en segundos de las ventosas

Con el adaptador de cambio rápido SWA puede cambiar la ventosa de su tubo elevador de forma cómoda y sencilla en segundos y reaccionar de forma flexible a los cambios de pieza.

Neumática de basculación PSE

Basculación de 90° de las piezas

Con la unidad neumática de basculación PSE, las piezas hasta 120 kg se basculan de forma segura y ergonómica con sólo pulsar un botón.

Unidad giratoria DE

Giro sin fin de las piezas

Con la unidad giratoria DE se pueden girar sin fin piezas hasta 200 kg y depositarlas con un posicionamiento de precisión.

Asa de manejo móvil

Apilado extra alto de las piezas

Con el asa de manejo móvil (sólo para JumboErgo) se superan sin problemas grandes alturas de apilado. Mediante un encaje opcional, se puede fijar en diferentes ángulos.

Unidad de ventilación BEL

Soltar las piezas rápidamente

Con la unidad de ventilación BEL, las piezas compactas se sueltan de la ventosa y se depositan con una sola intervención.

Caja de insonorización SBB

Reducción del nivel acústico

La caja de insonorización SBB reduce el nivel acústico del generador de vacío  y lo protege de la suciedad exterior. La caja se monta fácilmente en la consola de soplante opcional.

Filtro de polvo STF

Protección frente a la suciedad

El filtro de polvo STF impide la entrada de partículas de suciedad en el generador de vacío y se recomienda su uso siempre como protección para el generador de vacío. Existe la posibilidad de dotar al equipo de un presostato de presión diferencial con lámparas señalizadoras avisa cuando el filtro necesita ser cambiado.

Prolongación de cilindro de tubo SZV

Penetración en contenedores profundos

La prolongación de cilindro de tubo SZV permite cargar y descargar ergonómicamente contenedores como cajas de rejilla.

Interruptor de protección del motor MSS

Protección frente a la sobrecarga térmica

El interruptor de protección del motor MSS conecta o desconecta la generación de vacío y ofrece protección frente a la sobretensión. Se puede integrar en la columna de Schmalz sin necesidad de cableado y puede disponer de cierre opcional.

Resorte FZG

Resorte para asa de manejo larga

El resorte FZG mantiene el equilibrio del tubo elevador JumboErgo y se recomienda a partir de una longitud de asa de manejo de 750 mm.

Manguera protectora y red de sujeción

Protección frente al desgaste

La manguera protectora previene los deterioros mecánicos en el tubo de elevación y es fácil de limpiar. La red de sujeción cuida de la ventosa y del tubo de elevación durante las pausas de trabajo y permite guardar el tubo de elevación en poco espacio.