Tubo elevador por vacío JumboFlex

Manejo con una mano para piezas hasta 50 kg

Prestaciones:

  • Piezas de hasta 50 kg con elevado número de ciclos
  • Manejo con una mano para procesos rápidos con movimiento
  • Control con uno/dos dedos para diestros y zurdos

Consulta de productos:

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico del elevador por vacío y del sistema de grúa apropiado.

Consultar Producto

Con el tubo elevador por vacío JumboFlex usted puede mover ergonómicamente cargas ligeras de hasta 50 kg con un elevado número de ciclos. Su asa de manejo se adapta bien a la mano y permite un trabajo prolongado y sin agotamiento. Con su control centralizado y elevación con un solo dedo puede levantar, bajar y soltar la carga intuitivamente. Su extenso equipamiento hace del JumboFlex el talento universal. De serie, la ventosa se puede cambiar mediante el sistema de cambio rápido. Las piezas aspiradas lateralmente basculan automáticamente a la horizontal y se pueden girar sin fin en esta posición.

Documentación

Sistema modular

Sistema modular tubo de elevación JumboFlex

El elemento de manejo del JumboFlex 50 para cargas de hasta 50 kg se diferencia del elemento de manejo del JumboFlex para cargas de hasta 20 y 35 kg.

Elemento de manejo JumboFlex 50

Accesorios para el tubo elevador JumboFlex

Control remoto inalámbrico SRC

Para ahorrar hasta un 40 % de energía con sólo pulsar un botón

Con el control remoto inalámbrico SRC usted desconecta y conecta el generador de vacío durante las pausas en el trabajo, pulsando directamente en el elemento de manejo. El control remoto inalámbrico no precisa de alimentación externa (generador de inducción integrado) y se activa pulsando un botón.

Caja de insonorización SBB

Reducción del nivel acústico

La caja de insonorización SBB reduce el nivel acústico del generador de vacío  y lo protege de la suciedad exterior. La caja se monta fácilmente en la consola de soplante opcional.

Filtro de polvo STF

Protección frente a la suciedad

El filtro de polvo STF impide la entrada de partículas de suciedad en el generador de vacío y se recomienda su uso siempre como protección para el generador de vacío. Se limpia fácil y rápidamente.

Interruptor de protección del motor MSS

Protección frente a la sobrecarga térmica

El interruptor de protección del motor MSS conecta o desconecta la generación de vacío y ofrece protección frente a la sobretensión. Se puede integrar en la columna de Schmalz sin necesidad de cableado y puede disponer de cierre opcional.

Apoyo AB-JU

Estacionamiento seguro

En el apoyo AB-JU se deposita el JumboFlex al final del trabajo para proteger el tubo de elevación y la ventosa de forma segura.

Manguera protectora SCHU-SCHL

Protección frente al desgaste

La manguera protectora previene los deterioros mecánicos en el tubo de elevación y es fácil de limpiar. La manguera protectora del JumboFlex se incluye de serie.