Tubo elevador por vacío JumboSprint

Para piezas compactas hasta 300 kg

Prestaciones:

  • Piezas compactas de hasta 300 kg
  • Asa de manejo cerrada para un manejo exacto
  • Diseño para zonas con peligro de explosión (JumboSprint EX)

Consulta de productos:

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico del elevador por vacío y del sistema de grúa apropiado.

Consultar Producto

El JumboSprint dispone de un asa perimetral con estribo. Ésta le permite colocarse óptimamente sobre piezas compactas, como sacos o balas de caucho. La carga se eleva levantando el estribo y se baja presionándolo.

Documentación

Sistema modular

Sistema modular tubo de elevación JumboSprint

Accesorios para el tubo elevador JumboSprint

Control remoto inalámbrico SRC

Para ahorrar hasta un 40 % de energía con sólo pulsar un botón

Con el control remoto inalámbrico SRC usted desconecta y conecta el generador de vacío durante las pausas en el trabajo, pulsando directamente en el elemento de manejo. El control remoto inalámbrico no precisa de alimentación externa (célula solar integrada) y se activa pulsando un botón.

Adaptador de cambio rápido SWA

Cambio en segundos de las ventosas

Con el adaptador de cambio rápido SWA puede cambiar la ventosa de su tubo elevador de forma comoda y sencilla en segundos y reaccionar de forma flexible a los cambios de pieza.

Unidad giratoria DE

Giro sin fin de las piezas

Con la unidad giratoria DE se pueden girar sin fin piezas hasta 200 kg y depositarlas con un posicionamiento de precisión.

Unidad de ventilación BEL

Soltar las piezas rápidamente

Con la unidad de ventilación BEL, las piezas compactas se sueltan de la ventosa y se depositan con una sola intervención.

Insonorización SBB

Reducción del nivel acústico

La caja de insonorización SBB reduce el nivel acústico del generador de vacío a 65 dB(A) y lo protege de la suciedad exterior. La caja se monta fácilmente en la consola de soplante opcional.

Filtro de polvo STF

Protección frente a la suciedad

El filtro de polvo STF impide la entrada de partículas de suciedad en el generador de vacío y se recomienda su uso siempre como protección para el generador de vacío. Existe la posibilidad de dotar al equipo de un presostato de presión diferencial con lámparas señalizadoras avisa cuando el filtro necesita ser cambiado.

Prolongación de cilindro de tubo SZV

Penetración en contenedores profundos

La prolongación de cilindro de tubo SZV permite cargar y descargar ergonómicamente contenedores como cajas de rejilla.

Interruptor de protección del motor MSS

Protección frente a la sobrecarga térmica

El interruptor de protección del motor MSS conecta o desconecta la generación de vacío y ofrece protección frente a la sobretensión. Se puede integrar en la columna de Schmalz sin necesidad de cableado y puede disponer de cierre opcional.

Manguera protectora y red de sujeción

Protección frente al desgaste

La manguera protectora previene los deterioros mecánicos en el tubo de elevación y es fácil de limpiar. La red de sujeción cuida de la ventosa y del tubo de elevación durante las pausas de trabajo y permite guardar el tubo de elevación en poco espacio.