Tubo elevador por vacío JumboSprint Ex

Manipulación eficiente de cargas hasta 250 kg en zonas con peligro de explosión

Consulta de productos:

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico del elevador por vacío y del sistema de grúa apropiado.

Consultar Producto

Aplicación

  • Preparación de expediciones de sacos, bidones, cajas de cartón, garrafas, cubos y envases de barniz y pintura
  • Elevación y posicionamiento de sacos llenos para, p. ej., verter en centrifugadoras
  • Uso en zonas Ex 1/21 y 2/22
  • Certificado conforme a ATEX 2014/34/EU – Uso autorizado en toda Europa sin certificados específicos de los países

Características especiales

  • Elemento de manejo y ventosa de acero inoxidable
  • Todos los elementos conductores están conectados entre sí a través de un cable equipotencial
  • Tubo elevador conductor de material especial
  • Generación de vacío a elegir con aire comprimido (eyectores hasta 85 kg) o eléctrica (soplantes hasta 250 kg)
  • Diversas ventosas en versión Ex disponibles
  • Sencillo cambio de ventosa mediante adaptador de cambio rápido (opcional)
  • Disponible sistema completo con tubo elevador y grúa giratoria de acero en zonas clasificadas Ex
Documentación

Campos de aplicación