Para la manipulación de cargas hasta 300 kg de forma rápida y eficiente
Cajas de cartón, sacos, bidones, planchas de madera y muchas otras aplicaciones. El tubo elevador por vacío Jumbo es capaz de manipular cargas en un tiempo mínimo. Gracias a su intuitivo manejo, usted podrá mover cargas de manera rápida, precisa y ergonómica en cualquier situación. De este modo, se convierte en el auxiliar ideal para la alimentación de máquinas, para las áreas de envío y de preparación de expediciones y para muchas otras tareas de elevación.
DocumentaciónFunción y selección de sistemas de manipulación por vacío
Vea nuestros elevadores de vacío en procesos reales
Consulta de productosLe ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico del elevador por vacío y del sistema de grúa apropiado.
Aplicación
Su beneficio
Tubos elevadores Jumbo – Hace fácil lo difícil.
Estructura y funcionamiento
La unidad de elevación, la unidad de manejo, las ventosas y el generador de vacío junto con el tubo elevador por vacío Jumbo se pueden configurar según los deseos del cliente. Característico del Jumbo es su tubo de elevación, que se contrae o se extiende para levantar o bajar la carga. La superficie de la ventosa está siempre concebida para sujetar firmemente la pieza. Si lo desea, Schmalz puede ofrecerle un amplio surtido de accesorios y un sistema completo de grúa con brazo de aluminio de que permite desplazar la carga sin esfuerzo.
(1) Unidad de elevación
(2) Unidad de manejo
(3) Ventosa
(4) Tobo flexible de alimentación
(5) Generador de vacio incl. accessorios
(6) Grúa
Sinopsis de productos
JumboFlex, JumboErgo y JumboSprint así como JumboFlex High-Stack y Jumbo Low-Stack se diferencian por la forma y el funcionamiento de sus elementos de manejo y cubren diversos rangos de carga para cada aplicación específica.
NUESTRO SERVICIO: