Jumbo Low-Stack

Elevación ergonómica de piezas desde posiciones bajas

Prestaciones:

  • Para piezas de hasta 180 kg
  • Para piezas en posiciones bajas o para acceder a la parte inferior de un contenedor de transporte

Consulta de productos:

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico del elevador por vacío y del sistema de grúa apropiado.

Consultar Producto

Aplicación

El Jumbo Low-Stack de Schmalz es la solución ergonómica de manipulación ideal para levantar piezas desde posiciones bajas o para acceder a la parte inferior de un contenedor de transporte.

  • Es la ayuda idónea para los procesos de logística internos; especialmente, para manipular piezas y mercancías próximas al suelo
  • Carga y descarga ergonómica de contenedores de transporte gracias al acceso a la parte inferior de, por ejemplo, cajas de rejilla, cajas y cajas de cartón
  • Elevación y movimiento rápidos y repetidos de cajas, sacos y piezas no porosas de hasta 180 kg

Ventosa

Schmalz ofrece la ventosa adecuada para prácticamente cualquier aplicación. Con el adaptador de cambio rápido, la garra puede cambiarse con pocos pasos si fuese necesario.

Ventosa doble para envases de cartón
Ventosa redonda para mercancías envasadas en lámina
Ventosa cuádruple para productos metálicos
Ventosa para sacos para los sacos más variados

Prestaciones

  • Elevación y colocación de piezas en posiciones bajas y acceso al contenedor de transporte sin necesidad de agacharse
  • Manejo intuitivo y seguro por medio de un mando giratorio que, al deslizarlo con la mano, permite realizar el movimiento de elevación sin agarrar la pieza
  • Su forma compacta se adapta de forma extraordinaria para introducirse en contenedores estrechos
  • Gracias a la reducción del vacío residual en la garra, la pieza se suelta con total suavidad

Ventajas

  • Aumenta la satisfacción de los trabajadores y reduce los constantes dolores de espalda al evitar posturas poco ergonómicas
  • Flexibilidad de aplicación con los tipos de productos y contenedores de transporte más variados gracias a su amplia gama de modelos de garras
  • Manejo intuitivo y ergonómico para diestros y zurdos

Jumbo Low-Stack: ergonomía en cualquier posición

¡Solicite ahora el producto!